Conditionneur de signal de montage sur rail DIN. RTD, Thermocouple, Résistance, mV, Capteur silicone & Entrées de câble

TXDIN1600T

Conditionneur de signal intelligent
 | TXDIN1600T

Conditionneur de signal intelligent

  • Isolation 3 voies
  • Sorties 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V ou -10 à +10 VCC
  • Alimenté par 10-48 VCC ou 10-32 VCA
  • Filtre d'entrée réglable 0-100 sec
  • Paramétrage USB avec logiciel de configuration gratuit
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le transmetteur TXDIN1600T sur rail DIN est conçu pour tous les thermocouples ordinaires (13 types) et détecteurs de température résistifs dans la gamme de 10 à 10k5 &Omega ;. L'isolation galvanique 3 voies permet à un certain nombre de transmetteurs d'être alimentés à partir de la même source, et permet d'utiliser des thermocouples non utilisés pour une réponse de température rapide, ou des thermocouples avec un potentiel de tension élevé.

Le circuit de sortie flexible présente des signaux de tension, tension bipolaire ou mA ce qui permet une connexion simple et directe aux contrôleurs, indicateurs, PLC ou systèmes de mesure PC.

Une linéarisation d'utilisateur 22 points est disponible pour les câbles à contact glissant, les entrées mV ou de résistance linéaire et le signal de sortie est entièrement modulable. Un filtre numérique 0-100s est également disponible, le TXDIN1600T étant ainsi approprié pour toutes sortes d'applications de mesure.

La mini prise USB de type B permet également une connexion directe au PC approprié pour une configuration rapide et simple à l'aide du logiciel gratuit.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
TXDIN1600T
150,61
Stock: En stock
 
Transmetteur sur montage rail DIN
  
TXDIN1600T-UKFS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur monté sur rail DIN avec mise à l'échelle spécifique d'entrée / sortie (à préciser dans les commentaires de commande)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble d'interface USB (requis pour la connexion au PC) Fiche mini type B vers fiche type A
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.