Transmetteur sur rail DIN universel

Série TXDIN1600

Emetteurs universels | Série TXDIN1600

Emetteurs universels

258,01 TXDIN1620

5 ans de garantie CE
  • Configuration simple via port USB
  • Pt100 universel, thermocouple, mV, entrée mA
  • Isolement d'entrée blindé à 500 Vcc
  • Touche utilisateur trim (TXDIN1620)
  • Sortie tension isolée 3 fils (TXDIN1620)
  • Sorties double relais 250 Vca 1 Amp (TXDIN1630)
  • Relais isolés (TXDIN1630)
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série TXDIN1600 présente une nouvelle génération d'émetteurs de température DIN rail. Ils sont conçus pour pouvoir accepter les entrées capteurs de procédé et température les plus courants et offre l'utilisateur un signal de sortie standard 2 fils de 4 à 20 mA. Une isolation est fournie entre la sortie et l'entrée et toutes les plages de température sont linéaires à la température.

Conçue pour être facile à utiliser, notre interface USB est formée pour une configuration rapide et simple. Vous devez simplement connecter un câble standard USB entre le TXDIN1600 et votre PC. En utilisant notre logiciel de configuration gratuit, votre PC téléchargera automatiquement les données de configuration existantes et vous guidera au long des changements que vous voulez effectuer. Pour éviter de vous faire perdre votre temps, le TXDIN1600 n'a pas besoin d'être câblé à un bloc d'alimentation pendant le procès de configuration, puisqu'il est alimenté via l'interface USB de votre PC.

CARACTERISTIQUES
Isolation: entrée-sortie testée à 500 Vcc
Ambiance: Fonctionnement -20 à 70°C 10 à 95% HR  sans condensation
Stockage: -40 à 85°C
Standard: testé CE à BS EN 61326
Dimensions: L 17,5 x L 56,4 x H 90 mm
Matériau: Polmide 6,6
Terminaux auto-extinguibles: bornes à vis
Câble: 2,5 mm max


TXDIN1620
Type: sortie tension 3 fils avec
plages programmables: 0 à 10, 0 à 5, 2 à 10, 1 à 5, et 0 à 1V
Alimentation: 15 à 28 Vcc
Temps de réponse: <500 ms pour atteindre 95% de la valeur finale; temps de démarrage <3 s
Précision d'étalonnage: ±5 mV
Pilote de sortie: 2 mA conduit 5 KΩ @ 10V
Protection: Connexion de renversement et protection surtension, courant surtension max 00 mA
Trim utilisateur: touches haut et bas, actif pour décalage quand sortie est en décalage et portée, option verrouillage trim

TXDIN1630
Type: contacts double relais forme C
Alimentation: 24 Vcc ±5% @ 40 mA max
Temps de réponse: <500 ms pour atteindre 95% de la valeur finale; temps de démarrage <3 s
Contact: 250 Vca rms @ 1 A; 30 Vcc @ 1 A charge résistive
Type de déclenchement:
déclenchements individuels A et B peuvent être réglés à un niveau haut ou bas, point de consigne pleine échelle et ajustable
Plages: Points de consigne programmés sur les unités, couvre la plage entiére d'entrée
Hystérésis: réglé en unités
Protection: Connexion de renversement et protection surtension, surtension max 100 mA
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTXDIN1620
TXDIN1620
258,01
Stock: 5 semaines
 
Emetteur DIN rail universel avec sortie tension isolée 3 fils
  
TXDIN1630
258,01
Stock: 1 semaine
 
Amplificateur de déclenchement universel DIN rail
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
20,08
Stock: 1 semaine
 
Câble USB
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation. Logiciel de configuration est disponible pour télécharger gratuitement à travers les liens associés ci-dessous. Un câble USB avec une mini prise B est également requis, voir Tableau de commande.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.