Conditionneur de signal pour RTD, Thermocouples, Résistance, Tension et courant

TXDIN1700

Conditionneur de signal de température
 | TXDIN1700

Conditionneur de signal de température

  • Isolation galvanique 3 voies
  • Vitesse de mise à jour 1, 4 ou 10 relevés/seconde
  • Alimenté par 20 à 240 VCA ou VCC
  • Sorties relais mA, V et doubles
  • Connexion directe USB et logiciel gratuit pour une installation simple
Conditionneurs/émetteurs de signal - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le TXDIN1700 est un conditionneur de signal universel monté sur rail DIN. Il a été conçu de façon à être compatible avec la plupart des entrées de procédé communes et des capteurs de température, et fournit à l'utilisateur un signal de sortie de courant ou de tension ainsi que des relais doubles avec une fonction de retard de 0 à 250 secondes.

Une isolation est assurée entre l'entrée, les sorties et l'alimentation. Toutes les plages de températures sont linéaires par rapport à la température. Une excitation en boucle d'entrée et de sortie est également fournie, ainsi qu'une alimentation intégrale universelle.

Pour plus de facilité d'utilisation, il suffit de brancher un câble USB standard entre le TXDIN1700 et votre PC. Grâce à notre logiciel de configuration gratuit, votre PC téléchargera automatiquement les données de configuration existantes et vous orientera à travers tout changement que souhaitez apporter. Pour vous permettre de gagner encore plus de temps, le TXDIN1700 est alimenté à travers l'interface USB durant la configuration, inutile donc de le brancher sur une prise pendant le processus d'installation.

Les paramètres suivants sont disponibles et configurables à travers le logiciel :

Type d'entrée

Échelle / débit

Sortie analogique

Sorties de relais

Options de déclenchement utilisateur

RTD
       Pt100 .00385 (IEC)
       Pt100 .00391 (IPTS-68)
       Pt100 .00392 (IPTS-68)
       Pt100 .00393 (ITS-90)
       Ni100 .00618 (DIN)
       Ni120 .00672 (Nickel A)
       Cu100 .00427
       Cu53


°C / °F / °K

Vitesse de mise à jour


Courant
(de 4 à 20) mA prédéfini
(de 0 à 20) mA prédéfini
Gamme programmable par l'utilisateur

Tension
(de 0 à 10) V prédéfini
Gamme programmable par l'utilisateur

Condition d'erreur
Échelle supérieure
Échelle inférieure
Paramétrage programmable par l'utilisateur

Augmentation d'amortissement de sortie

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
TXDIN1700
216,66
Stock: 5 semaines
 
Conditionneur de signal à montage rail DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
20,08
Stock: 1 semaine
 
Câble d'interface USB (requis pour la connexion au PC) Fiche de type B mine vers type A.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.