Transmetteur de température 2 voies montage sur rail DIN

TXDIN70

Double émetteur de température | TXDIN70

Double émetteur de température

128,75 TXDIN70

Garantie 1 an CE
  • Transmetteurs à deux voies ou isolateurs de signaux (4 à 20 ou 0 à 20 mA)
  • Fixation sur rail DIN
  • Utilisation avec un thermocouple isolé uniquement
  • Alimentation universelle
  • Types et plages d'entrées programmables à l'aide de l'affichage externe en option
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le TXDIN70 possède deux chaines d'entrées configurables, et peut supporter une des entrées de tension multiple, RTD, ou thermocouple avec compensation de jonction auto référence. Lorsqu'il est connecté en parallèle à une résistance précise externe, il accepte une entrée de signal de courant. Chaque chaine possède son propre filtrage numérique et peut ajuster son degré de filtrage.
  • Le modèle génère deux sorties courant isolées, de 4 à 20 ou 0 à 20 mA. La plage de retransmission peut être facilement définie.
  • Le modèle est montable en DIN rail. Sa largeur est de 22,5 mm seulement. L'instrument peut être configuré facilement en le connectant à notre afficheur à main E8.
  • Alimentation universelle de 100 à 240 Vca ou 24 Vcc.
CARACTERISTIQUES
Type d'entrée
Thermocouple: K, S, R, E, J, T, B, N, WRe5-WRe26
RTD: Pt100, Cu50
Tension linéaire: 0 à 20 mV, 0 à 60 mV, 0 à 100 mV, 0 à 1V, 0,2 à 1V, -20 à 20 mV, -100 à 100 mV etc.
Plage d'entrée de l'instrument K(-50 à 1300°C), S(-50 à 1700°C), R(-50 à 1700°C), T(-200 à 350°C), E(0 à 1000°C), J(0 à 1200°C), B(0 à 1800°C), N(-50 à 1300°C), WRe5%WRe26(0 à 2300°C), Pt100(-200 à 900°C)
Entrée linéaire: -9990 à 30,000 unités définies par l'utilisateur
Précision de retransmission: 0,3% de la déviation maximale ±1 digit (y compris erreur d'entrée et sortie)
Caractéristique de sortie: peut être facilement définie dans une gamme de 0 à 22 mA avec tension de sortie maximum ≥11V
Drift de température: ≥0,015%de la déviation maximale/°C (y compris drift de température d'entrée et de sortie)
Compatibilité électromagnétique(CEM): ±4 KV/5 KHz selon IEC61000-4-4 (EFT); 4 KV selon IEC61000-4-5
Tension résistante à l'isolation: tension entre alimentation, entrée de signal et bornes de sortie ≥2300 Vcc; entre entrées ou 2 sorties ≥200 Vcc
Alimentation: 100 à 240 Vca, -15%, +10% /50 to 60 Hz; ou 24 Vcc/Vca
Alimentation: ≥3W
Ambiance de fonctionnement: Température -10 à 60°C; humidité ≥90%HR
Note: thermocouple B obtient la précision de mesure ci-dessus uniquement avec une plage de 400 à 1800°C. La mesure 60 à 400°C est moins précise.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTXDIN70
TXDIN70
128,75
Stock: En stock
 
émetteur/isolateur de température DIN rail
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTXDIN70-24V
TXDIN70-24V
133,85
Stock: En stock
 
émetteur/isolateur de température DIN rail 24 Vca/Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY
43,15
Stock: En stock
 
Afficheur enfichable avec câble (nécessaire pour programmer émetteur)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation. Afficheur (code d'article TXDIN70-DISPLAY) est nécessaire pour programmer les émetteurs
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.