Plastic and Polypropylene Tubes

TYPP

Plastic and Polypropylene tubes - Order online | TYPP

Plastic and Polypropylene tubes - Order online

33,10 TYPP-1418-100

  • Colour: Translucent
  • Specific Gravity: 0.90
  • Tensile Strength: (psig): 3700
Pompes et mélangeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

This is a tough, heat-resistant polypropylene tubing, ideal for the transfer of hot liquids or gases. It is recommended for low pressure systems and uses where higher temperatures are encountered. It has good compatibility with acids and alkalis.

Specifications
Operating Temperature Range: -40 to 121°C
Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D)
Colour: Translucent
Specific Gravity: 0.90
Tensile Strength (psig): 3700
Ultimate Elongation: 200%
Minimum Bend Radius: ten times tube O.D.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTYPP-1418-100
TYPP-1418-100
33,10
Stock: 6 semaines
 
OD: 1/4", 6.3mm; ID: 1/8", 3.2mm. 30 metres
  
TYPP-14170-100
33,10
Stock: 1 semaine
 
OD: 1/4", 6.3mm; ID: 0.17", 4.3mm. 30 metres
  
TYPP-516316-100
42,50
Stock: 6 semaines
 
OD: 5/16", 7.9mm; ID: 3/16", 3.8mm. 30 metres
  
TYPP-3814-100
48,93
Stock: 1 semaine
 
OD: 3/8", 9.5mm; ID: 1/4", 6.3mm. 30 metres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTYPP-1238-100
TYPP-1238-100
51,80
Stock: 6 semaines
 
OD: 1/2", 12.7mm; ID: 3/8", 9.5mm. 30 metres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTYPP-5812-100
TYPP-5812-100
82,03
Stock: 1 semaine
 
OD: 5/8", 15.9mm; ID: 1/2", 12.7mm. 30 metres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTYPP-3458-100
TYPP-3458-100
89,20
Stock: En stock
 
OD: 3/4", 19mm; ID: 5/8", 15.9mm. 30 metres
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Specifications given are typical and are meant only as a guide. Field testing is required to find the actual operating specifications in a given application.
Standard length is 30 metres/100 feet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.