OMEGAFLEX™
Polyuréthane, duromètre Shore 95A, à base d'éther

Série TYUTH95

OMEGAFLEX™ Polyuréthane, duromètre Shore 95A, à base d'éther | Série TYUTH95

  • Résistant à la courbure et à l'abrasion
  • Résistant aux agents chimiques, eau, combustibles, pétrole et moisissure
  • Variété de couleurs disponibles en versions transparente et opaque
  • Flexibilité et mémoire exceptionnelles
  • Plage de température de -40 à 73 °C (-40 à 165 °F)
  • Vide nominal jusqu'à 28" Hg
  • Couleurs disponibles en stock : noir, rouge, bleu, transparent, bleu translucide (autres couleurs aussi disponibles)
Mouvement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les tubes en polyuréthane d'Omega de la série TYUTH95, résistants aux agents chimiques, à l'eau, aux champignons, au pétrole et à la moisissure adaptent parfaitement à des applications diverses. Ce produit est extrêmement flexible et extrêmement résistant à l'abrasion et à la courbure. De plus, le polyuréthane a une « mémoire » exceptionnelle et peut être étiré et plié, puis reprendre sa forme initiale.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de température :
-40 à 73 °C (-40 à 165 °F)
Valeur nominale de vide : Jusqu'à 28" Hg
Pression de fonctionnement : Facteur de sécurité de 3:1
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Tubes en polyuréthane avec Dimensions métriques
TYUTH95-64-15-BLK
25.35
Stock: 5 semaines
 
Dia. externe 6mm - Dia. interne 4mm, longueur 15m, noir
TYUTH95-64-15
25.35
Stock: 5 semaines
 
Dia. externe 6mm - Dia. interne 4mm, longueur 15m, transparent
TYUTH95-85-15
44.72
Stock: 5 semaines
 
Dia. externe 8mm - Dia. interne 5mm, longueur 15m, transparent
Tubes en polyuréthane avec Dimensions impériales
TYUTH95-18066-100
24.10
Stock: 5 semaines
 
Dia, externe 1/8 de pouce - Dia. interne 0,066 pouces, à 30 mètres, transparent
TYUTH95-38245-100
99.24
Stock: 5 semaines
 
Dia externe 3/8 de pouce - Dia, interne 0.245 pouces, à 30 mètres, transparent
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: La couleur naturelle est la couleur standard (transparent).
Voir le tableau des choix de couleurs pour consulter les couleurs disponibles et les codes de commande.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.