- Discontinued

TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing | TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing

  • 100 and 250 Feet Standard Lengths
  • Tube ID from 1/32 inches to 3/4 inches
  • Compatible with OMEGAFLEX™ FPU500 Peristaltic Pump(see the related links section at the bottom of this page)
Pompes et mélangeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TYVT series has been discontinued. Please contact our FLOW dept. Engineering department.

5/32 "to 1" OD TUBING, 90 Shore A Durometer
Model No. OD
(Nom) (in)
ID
(in)
Wall
(in)
ID (±)
(in)
Wall Tol (±)
(in)
Std.
Length (ft)
TYVT9-532132-2505/321/321/16080.8250
TYVT9-18116-2501/81/161/320.010.5250
TYVT9-316116-1003/161/161/160.010.8100
TYVT9-14116-1001/41/163/320.010.8100
TYVT9-516116-1005/161/161/40.010.01100
TYVT9-38116-1003/81/165/320.010.012100
TYVT9-31618-1003/161/81/320.010.8100
TYVT9-1418-1001/41/81/160.010.8100
TYVT9-51618-1005/161/83/320.010.8100
TYVT9-3818-1003/81/81/80.010.01100
TYVT9-14316-1001/43/161/320.0150.8100
TYVT9-516316-1005/163/161/160.0150.8100
TYVT9-38316-1003/83/163/320.0150.8100
TYVT9-716316-1007/163/161/80.0150.01100
TYVT9-12316-1001/23/165/320.0150.012100
TYVT9-916316-1009/163/163/160.0150.012100
TYVT9-58316-1005/83/167/320.0150.012100
TYVT9-51614-1005/161/41/320.0170.5100
TYVT9-3814-1003/81/41/160.0170.8100
TYVT9-71614-1007/161/43/320.0170.8100
TYVT9-1214-1001/21/41/80.0170.01100
TYVT9-91614-1009/161/45/320.0170.012100
TYVT9-5814-1005/81/43/160.0170.012100
TYVT9-71638-1007/163/81/320.0180.8100
TYVT9-1238-1001/23/81/160.0180.8100
TYVT9-91638-1009/163/83/320.0180.01100
TYVT9-5838-1005/83/81/80.0180.012100
TYVT9-3438-1003/43/83/160.0180.012100
TYVT9-7838-1007/83/81/40.0180.012100
TYVT9-34716-1003/47/165/320.0180.012100
TYVT9-5812-1005/81/21/160.020.8100
TYVT9-111612-10011/161/23/320.020.01100
TYVT9-3412-1003/41/21/80.020.012100
TYVT9-7812-1007/81/23/160.020.012100
TYVT9-112-10011/21/40.020.014100
TYVT9-151658-10015/165/83/320.0220.01100
TYVT9-7858-1007/85/81/80.0220.012100
TYVT9-158-10015/83/160.0220.012100
TYVT9-134-10013/41/80.0220.012100
TYVT9532132-1005/321/321/16080.8250
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYVT9-14316-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 3/16" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer
TYVT9-31618-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
100 feet of tubing, 3/16" OD, 1/8" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) OD Select:
532 pour 5/32 in.
316 pour 3/16 in.
516 pour 5/16 in.
716 pour 7/16 in.
916 pour 9/16 in.
1116 pour 11/16 in.
1516 pour 15/16 in.
18 pour 1/8 in.
38 pour 3/8 in.
58 pour 5/8 in.
78 pour 7/8 in.
14 pour 1/4 in.
34 pour 3/4 in.
12 pour 1/2 in.
1 pour 1 in.

(2) ID Select:
132 pour 1/32 in.
116 pour 1/16 in.
316 pour 3/16 in.
716 pour 7/16 in.
18 pour 1/8 in.
38 pour 3/8 in.
58 pour 5/8 in.
14 pour 1/4 in.
34 pour 3/4 in.
12 pour 1/2 in.

(3) Standard Length Select:
100 pour 100 feet
250 pour 250 feet
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.