Emetteur sans fil pour les capteurs à sortie tension ou courant

UWPC-2-NEMA

Emetteur sans fil  pour les capteurs à sortie tension ou courant | UWPC-2-NEMA

656,98 UWPC-2-NEMA

Garantie 1 an CE
  • Transforme signaux des processus en signaux sans fil
  • Accepte des signaux 0 à 1V, 0 à 5V, 0 à 10V et 4 à 20 mA
  • Protection du boîtier industriel NEMA 4X (IP65)
  • Logiciel gratuit pour surveiller et enregistrer des données
  • Faible consommation d'énergie/ Fonction mise en veille pour prolonger autonomie
  • Les récepteurs UWTC fonctionnent avec jusqu'à 48 émetteurs sans fil
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

Les nouveaux émetteurs de processus sans fil UWPC transforment les signaux standards issus des capteurs (0 à 1V, 0 à 5V, 0 à 10V et 4 à 20 mA) en signaux sans fil qui peuvent être transmis jusqu'à une distance de 120 m, éliminant tout besoin de câblage dans une variété d'environnements. Ce transmetteur sans fil est logé dans un boîtier classé NEMA 4X (IP65), étanche à l'eau et à la poussière. L'UWPC transmet des données à intervalles prédéfinies, sélectionnable entre 2 à 120 secondes. Les données transmises incluent les lectures des capteurs, ainsi que l'intensité du signal RF et l'état de batterie.

L'UWPC est compatible avec la série UWTC-REC récepteurs sans fil. Les récepteurs UWTC-REC peuvent accepter les données de jusqu'à 48 émetteurs sans fil. Ces données peuvent être affichées sur l'écran d'un ordinateur. Les récepteurs sont disponibles avec un afficheur et une sortie analogique en option. La sortie analogique permet une interface avec un contrôleur, PLC ou un dispositif d'acquisition des données. Le UWTC-REC3 élimine le besoin d'un ordinateur dédié, il se connecte à un port Ethernet permettant une connexion directe sur Internet Chaque unité comprend un logiciel gratuit qui convertit votre ordinateur en enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu ce qui permet les lectures d'être sauvegardées et imprimées ou exportées vers un fichier tableur.

SPECIFICATIONS

Gammes de sorties:
0 à 1 Vcc, 0 à 5 Vcc, 0 c 10 Vcc ou 4 à 20 mA
Précision: ±0,04% de la gamme
Connexion d'entrée: Connecteur panneau (connecteur homologue fourni)
Interface ordinateur: USB, pour la configuration initiale du transmetteur et capteur
Débit de transmission d'échantillonnage: Programmable de 1 échantillon/2 secondes à 1 échantillon/120 secondes
Porteur : ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe
Alimentation sortie RF: 10 dBm (10 mW)
Plage de lien RF:
     à l'extérieur: Jusqu'à 120m ligne de visée
     à l'intérieur: Jusqu'à 40 m
Paquet de données RF: IEEE 802.15.4, architecture de communication sans fil
Logiciel (Gratuit):système d'exploitation Windows® 2000, XP ou Vista (32 bit) requis
Alimentation: 1 pile 3,6V, lithium (incluse)
Autonomie: 3 ans à un taux de lecture 1 échantillon/minute @ 25°C
Boîtier: NEMA 4 (IP65), polycarbonate
Dimensions de boîtier: 80 L x 82 mm l
Poids: 272 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWPC-2-NEMA
UWPC-2-NEMA
656,98
Stock: 7 semaines
 
Emetteur sans fil
Récepteurs et Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
499.11
Stock: 1 semaine
 
émetteur/récepteur à 48 canaux, avec interface USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble USB de rechange, câble de programmation et de communication
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€92.40
Stock: En stock
 
Remplacement pile lithium 3,6V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: En raison de la réglementation des fréquences d'émissions, ces produits peuvent être utilisés aux Etats-Unis, au Canada et en Europe exclusivement (Note: le modèle pour utilisation en Europe est conforme aux normes CE).
Livré avec le logiciel pour la mesure et l'enregistrement des données, pile lithium, câble USB et manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.