Emetteur de transmission Pt100 sans fil (RTD)

UWRTD

Pt100 sans fil | UWRTD

Pt100 sans fil

Garantie 1 an CE
  • Entrée Pt100
  • Logiciel gratuit pour affichage en temps réel, enregistrement à tracé continu multicanaux et enregistrement de données, avec exportation vers tableau
  • Consommation de puissance faible et mode veille assure une autonomie longue durée
  • Chaque capteur transmet la température de procédé, la température ambiante, l'intensité du signal et l'état de batterie en temps réel
  • Récepteurs USB "prêt à tourner" REC1 et REC2 fonctionnent avec 48 transmetteurs sans fil
  • Récepteur REC2 USB possède également une sortie analogique monovoie
  • Récepteur REC3 Ethernet fonctionne avec 32 transmetteurs sans fil
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

La nouvelle série de connecteurs sans fil Pt100 d'Omega présente des connecteurs autonomes de faible encombrement avec alimentation par pile qui transmettent les mesures à un récepteur hôte jusqu'à une distance de 120 m. Chaque unité peut être programmée par l'utilisateur pour interfacer directement avec un capteur à 3 fils 100Ω Platinum RTD à 3 fils avec courbes 0,00385 (Europe) ou 0,00392 (Etats-Unis). Lors du lancement, le capteur transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service. Chaque unité mesure et transmet: les lectures d'entrée Pt100, la température ambiante du connecteur, l'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur et ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel.

Caractéristiques

Types disponibles:
100Ω
Plage de mesure RTD:
 0,00385 (Europe): -200 à 850°C (-328 à 1562°F)
 0,00392 (Etats-Unis): -100 à 457°C (-148 à 854°F)
Précision de mesure RTD =: ±0,5°C (1°F)
Résolution de mesure RTD: 1°C/1°F
Environnement de fonctionnement: -10 à 70°C (14 à 158°F)
Connexion RTD: connecteur série "T". Utilisez  le connecteur homologue modèle TA3F. (compris)
Interface PC: USB (un câble interface compris avec récepteur)
Débit d'échantillon de transmission: ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier (2,450 à 2,490 GHz -12 canaux)
Alimentation sortie RF:
UWRTD-1: 0dBm (1 mW)
UWRTD-2: 10dBm (10 mW)
Plage de lien RF:
 UWRTD-1: Jusqu'à 60 m ligne de visée à l'extérieur. (Jusqu'à 20 m à l'intérieur.)
 UWRTD-2: Jusqu'à 120 m ligne de visée à l'extérieur. Jusqu'à 40 m à l'intérieur. Paquet de données RF
Standard: IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Logiciel (compris gratuit): Nécessite Windows 98, ME, 2000, XP, ou Vista
Batterie: Une pile 3,6V lithium, 2.4 Ah capacité (AA) (comprise)
Autonomie (Type): (1 an) 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C
Données transmises à l'hôte: lectures RTD, température ambiante du connecteur, intensité du signal RF et l'état de batterie
Dimensions: L 100 x L 50 x H 25 mm (sans antenne)

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteurs
  
UWRTD-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connecteur/transmetteur sans fil Pt100 (distance standard)
Récepteurs
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
€499.11
Stock: 1 semaine
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 0-5 Vcc et affichage local rétroéclairé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
696.80
Stock: 7 semaines
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 0-10 Vcc et affichage local rétroéclairé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
671.87
Stock: 7 semaines
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 4-20 mA et affichage local rétroéclairé
  
UWTC-REC2-V1
627.13
Stock: 7 semaines
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 0-5 Vcc.
  
UWTC-REC2-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 0-10 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
604.69
Stock: 1 semaine
 
Récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows. Sortie à chaîne unique 4-20 mA
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
€34.54
Stock: 1 semaine
 
Antenne haute performance en option (antenne standard comprise)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT
UWTC-BATT
€34.91
Stock: En stock
 
Batterie de rechange pour UWTC-1, UWRTD-1
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-HP
UWTC-BATT-HP
78.49
Stock: 1 semaine
 
Batterie de rechange UWTC-2, UWRTD-2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble USB de rechange (un câble compris avec récepteurs REC1 et REC2)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour
Transmetteurs fournis avec une pile 3,6V "AA", une plaque de fixation et un connecteur entrée TA4F pour RTD.
Récepteurs REC1 et REC2 fournis avec logiciel de programmation, logiciel de mesure et enregistrement et guide d'utilisation.
Récepteurs REC2 et REC3 sont également fournis avec une carte d'alimentation c.a.
Exemple de commande:  (1) UWTC-REC1 récepteur 48 canaux sans fil USB. Avec logiciel et câble USB, €499.11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.