Emetteur sans fil pour thermocouple et Pt100 avec boîtier résistant aux intempéries

UWTC-2-NEMA

Emetteur sans fil pour thermocouple et Pt100 avec boîtier résistant aux intempéries | UWTC-2-NEMA

437,71 UWTC-2-NEMA

CE
  • Chaque unité transmet la température du thermocouple, sans fil directement à un ordinateur ou vers l'internet
  • Boîtier résistant aux intempéries IP65 (NEMA 4X)
  • Les modèles avec entrée thermocouple ou PT100 RTD sont disponibles
  • Transmet les données jusqu'à une distance de 120 m
  • Chaque connecteur sans fil transmet la température du thermocouple, la températue ambiante, l'intensité du signal et l'état de batterie en temps réel
  • Chaque connecteur sans fil transmet la température du thermocouple, la températue ambiante, l'intensité du signal et létat de batterie en temps réel
  • Compatible avec les recepteurs sans fil UWTC-REC -pour créer des systèmes sans fil à 32- ou 48-Canaux
  • Logiciel gratuit convertit un ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur à tracé continu multicanaux
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil

Ce transmetteur de température sans fil classé IP65, est disponible en deux modèles: entrée thermocouple ou entrée Pt100. Le modèle avec entrée à thermocouple peut être programmé par l'utilisateur pour fonctionner comme type J, K, T, E, R, S, B, C ou N. Le transmetteur avec entrée à RTD fonctionne avec 100 Ω capteurs en platine, et avec les courbes européennes (385) ou américaines (392).

Lorsqu'il est connecté à un capteur et activé, l'unité transmettra les lectures à des intervalles prédéfinis par l'utilisateur lors de la première mis en service. Chaque unité mesure et transmet: les lectures de la température du procès, la température ambiante, L'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur hôte; ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel- en utilisant le logiciel fourni. Les deux modèles sont compatibles avec tous les récepteurs de la série Omega UWTC.

Caractéristiques
Modèles entrée thermocouple (TC):
   Type de thermocouple:
J, K, T, E, R, S, B, C ou N
   Gamme de température:
    J:
-100 à 760°C
    K: -100 à 1260°C
    T: -200 à 400°C
    E: -200 à 1000°C
    R: 260 à 1760°C
    S: 260 à 1760°C
    B: 870 à 1820°C
    C: 0 à 2315°C
    N: -100 à 1260°C
  Précision de mesure:
    J, K: ±0,5% de lecture ou ±1,0°C, la température plus haute s'applique
    T, E, N: ±0,5% de lecture ou ±2,0°C, la température plus haute s'applique
    R, S, B, C: ±0,5% de la déviation maximale
  Résolution:
    Type J, K, T, E, N: -1°C
    Type R, S, B, C: -1°C
  Compensation de soudure froide (automatique): -10 à 70°C
  Connexion thermocouple: bornier interne
Modèles entrée RTD:
   Types:
Pt100, 100 Ω en standard. 500 Ω et 1000 Ω sur commande spéciale.
  Gamme de température:
    0.00385: -200 à 850°C
    0.00392: -100 à 457°C
  Précision de mesure: ±0,5°C de lecture
  Résolution: 1°C
  Connexion RTD: Bornier interne

Caractéristiques communes
Environnement de fonctionnement:
-10 à 70°C
Interface ordinateur: USB
Débit de transmission d'échantillonnage: Programmable de 1 échantillon/minute à 1 échantillon/toutes les 2 secondes
Porteuse RF: ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, licence libre dans le monde (2,450 à 2,490 GHz - 12 chaines)
Alimentation sortie RF: 10 dBm (10 mW)
Plage de lien RF: Jusqu'à 120 m distance à vue, à l'extérieur. Jusqu'à 40 m à l'intérieur.
Norme de paquet de données RF: architecture ouverte IEEE 802.15.4,
Logiciel (compris gratuit): Windows® 2000, XP ou Vista exigé
Alimentation: Une pile 3,6 V, Lithium (comprise)
Autonomie: (3 ans) débit de transmission de 1 échantillon/minute @ 25°C
Boîtier: IP65 (NEMA-4X) polycarbonate
Dimensions: L 80 x l 82 xH 50 mm

Note: En raison de la réglementation des fréquences d'émissions, ces produits peuvent être utilisés aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et au Singapour exclusivement

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Emetteurs
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-2-NEMA
UWTC-2-NEMA
437.71
Stock: 7 semaines
 
Emetteur sans fil pour thermocouple, boîtier résistant aux intempéries
Récepteurs
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
499.11
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48-canaux avec interface USB et logiciel pour l'ordinateur
  
UWTC-REC2-V1
627.13
Stock: 7 semaines
 
récepteur 48-canaux avec interface USB et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 0-5 Vcc
  
UWTC-REC2-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
récepteur 48-canaux avec interface USB et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 0-10Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
604.69
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48-canaux avec interface USB et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 4-20mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
récepteur 48-canaux avec interface USN et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 0-5 Vcc, affichage à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
696.80
Stock: 7 semaines
 
récepteur 48-canaux avec interface USN et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 0-10 Vcc, affichage à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
671.87
Stock: 7 semaines
 
récepteur 48-canaux avec interface USN et logiciel pour ordinateur. Avec une sortie analogique 4-20mA, affichage à cristaux liquides
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€92.40
Stock: En stock
 
Pile de rechange lithium pour les unités -NEMA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble USB de rechange (pour programmation/communication)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez:
Récepteurs USB fournis avec câble USB et logiciel Windows PC software.
Récepteurs REC2 et REC3 fournis avec une carte d'alimentation c.a.
Emetteurs fournis avec un pile lithium et une antenne.
Exemple de commande: (1) UWTC-2-NEMA Emetteur sans fil pour thermocouple, IP65, €437.71  plus (1) UWTC-REC1 récepteur 48 -canaux avec câble d'interface USB et logiciel, €499.11, €437.71 + 499.11 = €936.82
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.