Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil
Les nouveaux transmetteurs température-vers-sans fil d'OMEGA™
sont des transmetteurs résistants aux intempéries et alimentés par pile qui transmettent les lectures vers
un récepteur hôte éloigné jusqu'à 120m.
Les unités UWTC peuvent être programmées pour 9 types de thermocouple.
L'UWTC transmettra les températures ambiantes et mesurées
en même temps que le signal de force RF et l'état de la batterie vers un hôte distant tel que la série UWTC-REC.
Vous pouvez programmer l'UWTC afin de transmettre vos données à des fréquences de 2 secondes jusqu'à
2 minutes.
L'information reçue par l'UWTC-REC peut être reçue et affichée sur votre ordinateur en utilisant le
logiciel TC Central qui est inclut avec chaque récepteur compatible.
Le logiciel TC Central peut transformer votre ordinateur en enregistreur graphique ou enregistreur de données
de façon que les lectures puissent être savegardées et imprimées plus tard ou être exportées vers un fichier tableur.
Caractéristiques Types d'entrée thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, C ou N Plage de mesure thermocouple: J: -100 à 760°C (-148 à 1400°F) K: -100 à 1260°C (-148 à 2300°F) T: -200 à 400°C (-328 à 752°F) E: -200 à 1000°C (-328 à 1832°F) R: 260 à 1760°C (500 à 3200°F) S: 260 à 1760°C (500 à 3200°F) B: 870 à 1820°C (1598 à 3308°F) C: 0 à 2315°C (32 à 4200°F) N: -100 à 1260°C (-148 à 2300°F) Précision: J, K: ±0.5% lec ou ±1.0°C (1.8°F), selon le plus élevé T, E, N: ±0.5% lecture ou ±2.0°C (3.6°F), selon le plus élevé R, S, B, C: ±0.5% de la pleine échelle Résolution: 1°C/1°F Compensation de jonction froide(Automatique): -10 à 70°C Connexion thermocouple: Bloc de connexion interne Température de fonctionnement: -10 à 70°C Débit d'échantillonnage de transmission: Programmable de 2 sec à 2 min Porteur transmétteur-récepteur radio fréquence(RF) ISM 2.4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe
RF puissance de sortie 10 dBm (10 mW) Plage de lien RF: Ligne de visée à l'extérieur: Jusqu'à 120 m À l'intérieur/urbain: Jusqu'à 40 m Norme de paquet de données RF: IEEE 802.15.4, architecture de communication ouverte Alimentation: Une pile 3.6V, cellule C lithium (comprise) Autonomie (Typique): 3 ans à 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C Boîtier: NEMA 4X (IP65) Polycarbonate Dimensions: 145.8 L x 94.7 W x 50.8 mm H
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et en Chine.
Fourni complet avec antenne, pile 'C' 3.6V et un manuel d'utilisateur. Pour plus de récepteurs et d'accessoires veuillez consulter le PDF. Exemple de commande: (1) UWTC-2A-NEMA Transmetteur résistant aux intempéries thermocouple-vers-sans fil avec boîtier NEMA, €547,49 plus (1) UWTC-REC1 Récepteur à 48 canaux alimenté par USB, €499,11, €547,49 + 499,11 = €1 046,60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.