Ensembles de thermocouples industriels sans fil et sondes Pt100

UWTC-NB9, UWRTD-NB9

Ensembles de thermocouples industriels sans fil et sondes Pt100 | UWTC-NB9, UWRTD-NB9

411,59 UWRTD-NB9-1PT316-M30-300

CE
  • Logiciel gratuit convertit votre ordinateur en enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu multicanaux
  • Ensemble industriel complet comprend: sonde, tête NB9 avec transmetteur sans fil intégré et pile longue durée
  • 1/2" BSPT (R1/2) armature de procédé standard
  • Fils de procédé disponibles 1/2" ou 1/4" BSPP (G1/2 ou G1/4) - Consultez le Tableau Constructeur ci-dessous.
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil

La nouvelle série d'Omega de thermocouples industriels sans fil et ensembles Pt100 présente un capteur de température complet et prêt à installer, et un transmetteur sans fil de montage en tête. Chaque unité avec alimentation par pile transmettra les mesures à un récepteur hôte jusqu'à une distance de 120m. Chaque unité peut être programmée par l'utilisateur pour fonctionner comme type J, K, T, E, R, S, B, N, C thermocouple ou Pt 100. Quand l'unité est activée, le connecteur transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service. Chaque sonde mesure et transmet: la température de procédé, la température ambiante du connecteur, l'intensité du signal sans fil et l'état de batterie.

Le récepteur UWTC-REC1 se connecte à un PC via un port USB et peut fonctionner avec jusqu'à 48 transmetteurs thermocouple et transmetteurs Pt100. Chaque unité comprend un logiciel gratuit qui convertit votre ordinateur en afficheur 48 canaux en temps réel, en enregistreur de données ou en enregistreur à tracé continu ce qui permet les résultats d'être sauvegardés et imprimés ou exportés à un tableau.

Caractéristiques
Types thermocouple:
 J, K, T, N, E, R, S, B, ou C. Contactez le service des ventes pour plus d'information et les prix des types R, S, B, C et E.
Types RTD platinum: DIN Classe A Pt100 standard. Pt500 et Pt1000 disponibles sur demande
Plage de mesure thermocouple:
 J: -100 à 760°C
 K: -100 à 1260°C
 T: -200 à 400°C
 N: -100 à 1260°C
 E: -200 à 1000°C
 R: 260 à 1760°C
 S: 260 à 1760°C
 B: 870 à 1820°C
 C: 0 à 2315°C
Plage de mesure Pt100: -200 à + 600°C
Précision de mesure thermocouple:
 Type J, K: ±0,5% de lecture ou ±1,0°C, le nombre plus haut s'applique
 Type T, N, E: ±0,5% de lecture ou ±2,0°C, le nombre plus haut s'applique
 Type R, S, B, C: ±0,5% de la déviation maximale
Précision de mesure Pt100: ±1,0°C de 0 à 400°C; ±2,5°C inférieur à 0 et supérieur à 400°C
Résolution de mesure:
 1°C pour Pt100 et tous les types de thermocouples
Compensation de soudure froide (automatique):
  -10 à 70°C
Autonomie (type):
 3 ans (1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C (77°F)
Fil de connexion procédé:
 R½ (½" BSPT) Standard, G¼ (¼" BSPP) ou G½ (½" BSPP) en option.
 Environ 12 mm de fils coniques compris dans la longueur de la gaine.
 Pour que les fils soient parallèles, la longueur de la gaine est mesurée à partir de la base du hex.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Ensembles Pt100 (modèles courants en exemple, utilisez le Tableau Constructeur ci-dessous pour définir votre modèle exacte)
  
UWRTD-NB9-1PT316-M30-600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Ensemble de sondes industrielles Pt 100 sans fil, diamètre 3 mm acier inox, panneautage en acier, longueur de sonde 600mm
Ensembles de thermocouples (modèles courants en exemple, utilisez le Tableau Constructeur ci-dessous pour définir votre modèle exacte)
  
UWTC-NB9-NNIN-M60U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Ensemble de sondes thermocouples industrielles sans fil type N, diamètre 6 mm panneautage en acier, longueur de sonde 300mm, jonction isolée
Récepteurs et accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
€499.11
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48 canaux (alimentation USB)
  
UWTC-REC2-V1
€627.13
Stock: 7 semaines
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 0-5 Vcc
  
UWTC-REC2-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 0-10 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
€604.69
Stock: 1 semaine
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 4-20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 0-5 Vcc et affichage LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
€696.80
Stock: 7 semaines
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 0-10 Vcc et affichage LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
€671.87
Stock: 7 semaines
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec sortie 1 chaîne 4-20 mA et affichage LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
34.54
Stock: 1 semaine
 
Antenne haute performance en option
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€92.40
Stock: En stock
 
Pile de rechange pour UWTC-NB9
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble de programmation de rechange (un câble compris avec récepteurs)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour

Emetteurs/sondes fournis avec pile 3,6 lithium, antenne, et guide d'utilisation.
Récepteurs REC1 et REC2 également fournis avec câble USB et logiciel Windows
Récepteurs REC2 et REC3 fournis avec carte d'alimentation c.a.
Exemple de commande: (1) UWTC-NB9-CASS-M60U-300 Ensemble thermocouple industriel sans fil type K. 6mm dia. longueur panneau acier 300 mm. armature de procédé 1/2, €486.31  plus (1) UWTC-REC1 récepteur 48 canaux avec interface USB, €499.11, €486.31 + 499.11 = €985.42

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de capteur Select:
RTD pour Pt100
TC pour Thermocouple

(2) Sous-type de capteur Select:
1PT pour Pt100 DIN Classe A
CA pour type K
IC pour type J
CP pour type T
NN pour type N (gaine d'inconel uniquement)

(3) Matériau de la gaine Select:
316 pour gaine 316 acier inox(pour les sondes Pt100 uniquement)
SS pour 304 acier inox
IN pour inconel

(4) Diamètre de la gaine Select:
M15 pour 1.5 mm
M30 pour 3.0 mm
M45 pour 4.5 mm
M60 pour 6.0 mm

(5) Type de jonction Select:
Rien (champ vide de congé) pour sondes Pt100
U pour Jonction isolée pour les sondes thermocouple

(6) Longueur de sonde Select:
600 pour 600 mm
450 pour 450 mm
300 pour 300 mm
150 pour 150 mm

(7) Fil de procédé Select:
Rien (champ vide de congé) pour R1/2 (1/2" BSPT)
-G4 pour G1/4 (1/4" BSPP)
-G2 pour G1/2 (1/2" BSPP)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.