Récepteurs/connecteurs sans fil

Série UWTC-REC

Récepteurs/connecteurs  sans fil | Série UWTC-REC

Récepteurs/connecteurs sans fil

  • Reçoit des signaux de transmetteurs UWTC, UWRTD, UWRH, UWPH et UWPC
  • Sortie analogique disponible
  • Interface USB pour une installation rapide—Câble inclus !
  • Affichage numérique disponible
  • Boîtier NEMA résistant aux intempéries disponible
  • Logiciel TC Central inclus—Transforme votre ordinateur en enregistreur de données ou de graphiques
  • Affiche et enregistre des données, la température ambiante, la puissance du signal et l'autonomie restante en temps réel
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

Les nouveaux récepteurs/connecteurs sans fil d'OMEGA™ sont des dispositifs compacts qui reçoivent les signaux envoyés par les transmetteurs de la série UWTC et affichent les données, les enregistrent ou les présentent dans un graphique sur votre ordinateur. Le logiciel TC Central, fourni avec chaque unité, permet d'afficher les températures mesurées et ambiantes, ainsi que la puissance du signal RF et l'autonomie restante. Le logiciel TC Central transforme votre ordinateur en enregistreur de données ou de graphiques pour vous permettre d'enregistrer les mesures et de les imprimer ou de les exporter ultérieurement vers une feuille de calcul.
Le modèle UWTC-REC1 est un récepteur à 48 canaux à connexion USB ; l'UWTC-REC-2 offre en plus une sortie analogique pouvant être utilisée pour transmettre un signal de 0 à 5 Vcc, de 0 à 10 Vcc, de thermocouple type K ou de 4 à 20 mA vers un indicateur, un contrôleur, un système API ou un instrument d'acquisition de données distant. Tous deux sont disponibles en option avec un boîtier conforme à la norme NEMA ; les unités UWTC-REC2 sont également disponibles avec un affichage numérique en option.

Les récepteurs UWTC-REC1 sont compatibles avec tous les transmetteurs/connecteurs, y compris :
• Transmetteurs/connecteurs de thermocouple UWTC
• Transmetteurs/connecteurs de RTD UWRTD
• Transmetteurs d'humidité relative UWRH
• Transmetteurs de pH UWPH
• Transmetteurs de procédés UWPC

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation :
Dispositif alimenté par câble USB ; partage l'alimentation électrique de l'hôte ; les unités UWTC-REC2 nécessitent aussi une alimentation sur secteur dédiée à la sortie analogique (adaptateur secteur CA inclus)
Environnement de fonctionnement : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Émetteur-récepteur à radiofréquences (RF) Support : ISM 2,4 GHz, spectre
étalé à fréquence directe
Norme d'envoi de paquets de données par RF : IEEE 802.15.4, architecture de communication ouverte
Logiciel (inclus) : Requiert le système d'exploitation Windows®
Conformité CE : Standard
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
499,11
Stock: 1 semaine
 
Récepteur à 48 canaux alimenté par câble USB
  
UWTC-REC1-NEMA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur à 48 canaux avec boîtier NEMA alimenté par câble USB
  
UWTC-REC2-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur à 48 canaux et sortie analogique
  
UWTC-REC2-D-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur à 48 canaux, sortie analogique et affichage numérique
  
UWTC-REC2-(*)-NEMA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur à 48 canaux, sortie analogique et boîtier NEMA
  
UWTC-REC2-D-(*)-NEMA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Récepteur à 48 canaux, sortie analogique, affichage numérique et boîtier NEMA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble de communication/programmation USB supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un logiciel de mesure/d'enregistrement des données, un câble USB et le manuel d'utilisation. Les unités UWTC-REC2 comprennent également un adaptateur secteur CA.
* Indiquez le signal de sortie analogique : « V1 » pour une sortie de 0 à 5 Vcc; « V2 » pour une sortie de 0 à 10 Vcc, « TC » pour une sortie thermocouple de type K ou « MA » pour une sortie de 4 à 20 mA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.