Thermocouple à visser robuste, à câble blindé

Série WT

Thermocouple à visser robuste, à câble blindé | Série WT

Thermocouple à visser robuste, à câble blindé

  • Câble blindé en acier inoxydable 304 de 2 m
  • Disponible avec des fils dénudés ou un connecteur OSTW ou SMPW
  • Diamètre externe câble souple 6,9 mm
  • Diamètre interne rondelle 6,5 mm
  • Jonction à la masse
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Thermocouple robuste, pour des applications de fixation en surface. Dispose d'une surface de fixation par rondelle et une dimension globale de 17,3 mm de diamètre, avec un trou de fixation de 6,6 mm en acier inoxydable 304. Attaché à la surface de fixation : 2 m de câble flexible blindé en acier inoxydable 304 avec des fils dénudés. Le câble blindé a un diamètre de 6,9 mm, avec une épaisseur de rondelle de 1,78 mm. Utilisable jusqu'à de 480 °C pour le type K uniquement.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
WTKI-HD-2M-S
51,27
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à visser, robuste, type K, cable blindé de longueur 2 m, terminaison fils dénudés
WTTI-HD-2M-S
47,07
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple à visser, robuste, type T, cable blindé de longueur 2 m, terminaison fils dénudés
WTJI-HD-2M-S
51,27
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple à visser, robuste, type J, cable blindé de longueur 2 m, terminaison fils dénudés
WTNI-HD-2M-S
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à visser, robuste, type N, cable blindé de longueur 2 m, terminaison fils dénudés
WTKI-HD-2M-OSTW-M
59.95
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple à visser, robuste, type K, cable blindé de longueur 2 m, terminaison connecteur standard OSTW
WTTI-HD-2M-OSTW-M
63.51
Stock: 5 semaines
 
TThermocouple à visser, robuste, type T, cable blindé de longueur 2 m, terminaison connecteur standard OSTW
WTJI-HD-2M-OSTW-M
61.66
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple à visser, robuste, type J, cable blindé de longueur 2 m, terminaison connecteur standard OSTW
WTNI-HD-2M-OSTW-M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à visser, robuste, type N, cable blindé de longueur 2 m, terminaison connecteur standard OSTW
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser l'étalonnage : J, K, T, N ou E. J = Fer-Constantan, T = Cuivre-Constantan, K = CHROMEGATM-ALOMEGATM, E = Chromel-Constantan, N = Nicrosil-Nisil.
Pour des longueurs de fils de plus de 2 m, ajouter un coût supplémentaire par mètre et modifier la référence du modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.