Mini-soufflerie de laboratoire compacte et économique

WTM-1000

Mini-soufflerie de laboratoire  compacte et économique | WTM-1000

Mini-soufflerie de laboratoire compacte et économique

5 514,41 WTM-1000-EU

  • Chambre de test interne de 10 cm (4") de diamètre
  • 4 vitesses d'air sélectionnables : 2,5 m/s (492 ft/min) 5,0 m/s (984 ft/min) 10 m/s (1 969 ft/min) 15 m/s (2 953 ft/min)
  • Précision de 1 % du paramètre ou de 0,1 m/s (valeur la plus élevée)
  • Option à distance pour vitesse d'air variable
  • Accepte des anémomètres à fil chaud ou à palette
  • Certificat d'étalonnage NIST fourni
  • Fonctionne sur alimentation électrique de 90 à 250 Vca
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Profitez d'un débit extrêmement uniforme grâce à la nouvelle mini-soufflerie WTM-1000 d'OMEGA™ ; dotée de 4 vitesses d'air fixes différentes, son prix est exceptionnel par rapport à celui des modèles concurrents. Les vitesses d'air fixes sont comprises entre 2,5 m/s et 15 m/s. Grâce à l'option à distance, l'utilisateur peut contrôler la vitesse d'air de la soufflerie et la changer depuis l'extérieur en raccordant un potentiomètre. La chambre de test interne de 10 cm de diamètre est assez grande pour accepter des anémomètres à fil chaud ou à palette. L'alimentation de l'unité est comprise entre 90 et 250 Vca. Chaque WTM-1000 est livré avec un certificat d'étalonnage NIST pour les 4 vitesses d'air fixes.

CARACTÉRISTIQUES

Précision : ±1 % du paramètre ou ±0,1 m/s (valeur la plus élevée)
Chambre de test : 10 cm de diamètre
Débits : 2,5 m/s (492 ft/min), 5,0 m/s (984 ft/min), 10 m/s (1 969 ft/min), 15 m/s (2 953 ft/min)
Option distante : avec potentiomètre externe de 5 K à 10 tours pour changer la vitesse de l'air
Moteur CC : 24 Vcc à 1,1 A (26 W)
Puissance : 90 à 250 Vca @ 50/60 Hz
Température de fonctionnement : 5 à 45 °C
Humidité relative de fonctionnement : HR de 80 % max. sans condensation
Taille : 68,5 L x 20,3 l x 29,2 cm H
Poids : 8,2 kg
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
WTM-1000-EU
5 514,41
Stock: 4 semaines
 
Mini-soufflerie de laboratoire - EU
WTM-1000
5 514,41
Stock: 4 semaines
 
Mini-soufflerie de laboratoire - US
WTM-1000-IT
5 514,41
Stock: 4 semaines
 
Mini-soufflerie de laboratoire - Italie
WTM-1000-DM
5 514,41
Stock: 4 semaines
 
Mini-soufflerie de laboratoire - Danemark
WTM-1000-UK
5 514,41
Stock: 4 semaines
 
Mini-soufflerie de laboratoire - Royaume-Uni
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur et certificat d'étalonnage NIST.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.