Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les combinaisons d'alliage de thermocouple en tungstène-rhénium ont été développées afin de répondre aux besoins de mesures à ultra haute température dans la limite de 2 315 °C (4 200 °F). OMEGA propose 3 combinaisons d'alliage de thermocouple en tungstène-rhénium : Type G : tungstène (+) et tungstène 26 % rhénium (?) Type C : tungstène 5 % rhénium (+) et tungstène 26 % rhénium (?) Type D : tungstène 3 % rhénium (+) et tungstène 25 % rhénium (?) Pour garantir les limites d'erreur, propose ses fils de thermocouple en tungstène-rhénium en paires appairées uniquement. En raison de la fragilité du tungstène pur, du rhénium a été ajouté au fil positif des types C et D afin d'améliorer les caractéristiques de traitement. La force électromotrice (FEM) moyenne des types C et D est légèrement inférieure à celle du type G pur. Ces 3 combinaisons de thermocouple peuvent être utilisées à 2 315 °C (4 200 °F) dans des atmosphères d'hydrogène ou de gaz inerte et dans un environnement sous vide. Elles se détériorent rapidement dans des conditions oxydantes et ne doivent pas être utilisées dans l'air ou des atmosphères contenant de l'oxygène. Pour d'autres tailles de fils ou des quantités importantes, consultez le service commercial.
CARACTÉRISTIQUES
† Tous les Montants indiqués Dans EUR Notez: * Pas de symbole ANSI. ** Vendu par paires appariées uniquement. Vendus uniquement par paires assorties en unités de 300 mm, qui comprend un fil positif de 300 mm de long et un fil négatif assorti de 300 mm de long. Remarque : les mesures métriques sont approximatives.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.