Déscription
wiSeries Système d'analyse et de contrôle sans fil
Le nouveau système d'analyse et de contrôle «wiSeries» OMEGA présente des
compteurs et scanneurs qui sont compatibles avec un grand nombre en croissance
de capteurs sans fil
OMEGA™:
UWTC «Thermocouple universel sans fil», Type J, K, T, E, R, S, B, N, et C.
UWRTD «RTD universel sans fil»
UWTC-NB9/UWRTD-NB9 «Sondes industrielles Pt100 et thermocouple avec
transmetteur intégral sans fil».
Le compteur et contrôleur numérique 1/8 DIN peut contrôler jusqu'à 8 capteurs
sans fil.
Le périphérique compact se connecte directement à un réseau Ethernet ou Internet et
possède le serveur Web intégré primé d'OMEGA. Il peut être facilement configuré
et contrôlé avec un navigateur Web sur un réseau Ethernet ou Internet.
Autrement, le contrôleur wi-8 peut aussi être connecté à un port USB d'un
ordinateur en utilisant un «Adaptateur USB Ethernet», un appareil économique et
largement répandu.
CONTRÔLEUR ET ALARME
Le contrôleur wi-8 est fourni avec soit deux relais forme C, soit deux relais
en une seule pièce au choix qui peuvent être utilisés comme opérations de
contrôle ou alarmes. L'indicateur wi-8 peut contrôler les conditions d'alarme
pour tous les capteurs sans fil. Par exemple, le compteur
wi-8 peut être configuré pour donner l'alerte si un des capteurs indique un
chiffre supérieur ou inférieur au point de consigne préréglé.
ANALYSE ET CONTRÔLE LOCAL ET SUR INTERNET
Le nouveau système d'analyse et de contrôle sans fil OMEGA™ wiSeries
offre le contrôle et l'analyse local ainsi que le contrôle en ligne à distance
de la température des thermocouples et des RTDs Pt100.
Le capteur sans fil transmet à une distance maximale de 120 mètres (sans
obstruction ou interférence) au contrôleur wiSeries qui est connecté directement
à un réseau Ethernet ou Internet. Le système sans fil conforme au standard IEEE 802.15.4
avec fonctionnement à
2,4 GHz.
Le système OMEGA wiSeries vous permet de contrôler et d'enregistrer la
température sur un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel
spécial - seulement un navigateur Web.
CAPTEURS SANS FIL
OMEGA offre une large sélection en grande croissance de
capteurs sans fil qui servent de multiples unités.
Selon le périphérique, les capteurs sans fil sont commandés soit par 2 piles «AA»,
soit par une seule pile lithium (taille environ «AA»), ou bien par un
adaptateur externe a.c. qui fonctionne avec n'importe quelle tension dans le
monde, de 100 à 240 Vca. Les capteurs sans fil sont disponibles avec des sondes
externes qui sont utilisables avec un nombre presque illimité de dispositifs
industriels et commerciaux.
ETHERNET
Le compteur-contrôleur-scanneur wiSeries est un nœud indépendant sur le réseau
qui transmet et reçoit des données dans des paquets standard TCP/IP. Il peut
être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par
un mot de passe. En utilisant un réseau local Ethernet ou Internet,
l'utilisateur entre l'adresse IP (tel que 192.168.1.200) ou un nom facile à
retenir (tel que «Four 5») et le compteur wiSeries sert la page Web avec les
lectures actuelles.
ALARME ET MAIL
Le compteur wiSeries peut déclencher une alarme si une variable monte au-dessus
ou en-dessous du point de consigne que vous pouvez régler. Votre alarme peut
être envoyé par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par
SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs. Le logiciel OMEGA «Alerte par mail»
est un programme gratuit et simple qui est fourni avec cet appareil. Le
compteur-contrôleur peut fonctionner avec n'importe quelle tension dans le monde
entier, de 100 à 240 Vca et de 50 à 60 Hz. L'indicateur-contrôleur se
connecte directement à un réseau Ethernet ou Internet. Contrairement à un RS232 ou
un dispositif USB, il ne nécessite aucun ordinateur hôte.
SERVEUR WEB INTÉGRÉ
Le système OMEGA wiSeries sans fil est facile à installer et à utiliser, et
possède la technologie primée de l'iServer OMEGA avec un serveur Web intégré qui
ne nécessite aucun logiciel spécialisé.
TABLEAU ET GRAPHIQUES
Le système OMEGA sert les pages Web actives pour afficher les lectures en temps
réel et les graphiques de température. Vous pouvez également enregistrer les
données en format standard pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un
programme de saisie des données tel que Excel ou VBX (Visual Basic). OMEGA offre
un programme simple et gratuit pour l'enregistrement des données dans Excel.
Le graphique virtuel sur la page Web est un applet JAVA™
qui enregistre un graphique Applet sur un réseau local ou Internet en temps
réel. Avec le système OMEGA wiSeries vous n'avez plus besoin de consacrer votre
temps et votre argent à vous renseigner sur un programme de logiciel
propriétaire pour pouvoir enregistrer les données.
Les graphiques sont totalement réglables en temps réel. Par exemple, le
graphique peut afficher une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, ou
un an. La température peut être tracée en utilisant la gamme complète ou une
plage définie telle que 20 à 30°C.
OMEGA offre un logiciel serveur OPC qui facilite l'intégration du système
wiSeries sans fil avec de multiples programmes d'automatisaton et de saisie des
données offerts par Omega, Wonderware,
iConics, Intellution, Rockwell Automation, et National
Instruments, entre autres.
AFFICHAGE AVEC COULEURS CONFIGURABLES
Le wiSeries OMEGA se caractérise par les afficheurs à couleurs programmables
brevetés d'OMEGA. L'afficheur peut être programmé pour changer de couleur lors
d'un point de consigne ou d'un état d'alarme.
Par exemple, l'appareil peut être configuré pour afficher une valeur en VERT
lors de la mise en route, basculer en ORANGE en régime normal, et en ROUGE pour
signaler une condition d'alarme. Les changements de couleur sont parfaitement
visibles à distance et un opérateur peut réagir intuitivement lorsque les
conditions changent. Vous pouvez aussi choisir de faire revenir la couleur à
l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil, ou de maintenir la couleur
jusqu'à une intervention d'opérateur. L'appareil peut aussi être configuré pour
afficher une couleur seulement: VERT, ORANGE, ou ROUGE afin d'identifier, par
exemple, d'un coup d'oeil les valeurs relevées à 3 endroits différents ou 3
différents types de mesure comme la température, la pression et le débit.
QUALITÉ ET TECHNOLOGIE
Le OMEGA™ wiSeries de compteurs et contrôleurs est couvert par une garantie
longue durée d'un an sans supplément.
CARACTÉRISTIQUES
Sorties de commande 1 & 2: (Peuvent être configurées comme alarmes 1 et
2)
Relais: SPDT, 250 Vca ou 30 Vcc @ 3A (charge résistive); configurable pour
marche/arrêt
SSR: 2 20 à 265 Vca @ 0,05 à 0,5A (charge résistive); continu
Impulsion c.c.: Non isolée; 10 Vcc @ 20 mA
Sortie analogique (Sortie 1 seulement): Non isolée, configurable pour la
retransmision ou le contrôle. 0 à 10Vcc ou 0 à 20mA, 500Ω max. Précision ± 1%
de la déviation maximale quand les conditions suivantes sont satisfaites: 1)
L'entrée n'est pas mise à l'échelle en-dessous de 1% de la déviation maximale de
l'entrée. 2) La sortie analogique n'est pas mise à l'échelle en-dessous de 3% de
la déviation maximale de la sortie.
Alarme 1 & 2 (programmable)
Type: S Pareil que sortie 1 et 2
Fonctionnement: Haut/bas, au-dessus/en-dessous, bande,
verrouillage/déclenchage, normalement ouvert/normalement fermé, et
procédé/déviation; configurations face avant
Réseau et transmission
Ethernet: S Conforme au standard IEEE 802.3 10Base-T
Protocoles supportés: TCP/IP, ARP
Connexion: bornes à vis
Général
Affichage: 4 digits DEL, 10,2 mm et 21 mm, rouge, vert et ambre, couleurs
programmables
Dimensions: H 48 x L 96 x P 127 mm
Découpe du panneau: H 45 x L 92 mm, din 1/8
Température de fonctionnement: 0 à 55°C, 90% HR sans condensation
Tension composée/alimentation: 90 - 240 Vca ±10%, 50 - 400 Hz*, 110 - 375 Vcc,
tension équivalente
*Ne conforme pas aux normes de l'attestation de sécurité
au-dessus de 60 Hz
Consommation de puissance faible: 24 Vca**, 20 - 36 Vcc.
** Les unités peuvent être alimentées en sécurité avec une
alimentation de 24 Vca, mais aucune attestation de sécurité ne peut être
réclamée