Présentation blocs de jonction

Série XBUT

PRÉSENTATION BLOCS DE JONCTION | Série XBUT

PRÉSENTATION BLOCS DE JONCTION

  • Connexions sans maintenance
  • Acceptation globale
  • Connexions multi-conducteurs
  • Système de pont de raccordement flexible
  • Large surface pour le marquage
  • Système de test normalisé
  • Parties métalliques faites en alliage de cuivre étamé
Connexion de fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Présentation de la famille de produits
La série XB offre un système de blocs de jonction complet avec une gamme universelle d'accessoires. Les accessoires de marquage, de pont et de test sont normalisés parmi les différentes technologies d'accroche, réduisant ainsi les coûts d'inventaire et de logistique. Le design modulaire du bloc de jonction permet une utilisation des différents types de blocs de jonction ensembles ou séparément, fournissant le plus haut degré de flexibilité.

Description des applications
Les portions métalliques des blocs de jonction de la série XB sont faites dans un alliage de cuivre de haute densité, contraint et résistant à la corrosion. Elles ne subissent aucune corrosion ou rouille électrolytique, même en cas d'humidité. Les surfaces en métal sont protégées de nickel galvanique ou de placage en étain sans plomb. La bonne conductivité électrique permet des faibles hausses de température. Les boîtiers en polyamide 6,6 permettent des températures de fonctionnement jusqu'à 125 °C et sont certifiés non inflammables de classe V0, selon l'UL 94.

Fonctions
Acceptation globale. Les blocs de jonction de la série XB sont conçus pour respecter les standards internationaux et les nouvelles exigences internationales.

Système de pont de raccordement flexible. Les 3 technologies (vis, ressort et IDC) utilisent le même système de pont, permettant une distribution de courant individuelle et des connexions rapidement raccordées entre plusieurs blocs de jonction du même type ou d'un type différent. Les blocs de jonction de la série XB ont deux arbres de pont en ligne, ce qui rend la chaîne de ponts flexible et permet de sauter des ponts entre deux blocs non adjacents. Les ponts de raccordement sont disponibles pour 2 à 50 positions. Des ponts de réduction sont également disponibles pour connecter un bloc plus large à un autre plus petit.

Large surface pour le marquage.Tous les blocs de jonction de la série XB ont de grandes zones de surface pour l'étiquetage. Cela permet d'étiqueter correctement les câblages afin de réduire le temps de mise en route et simplifie les activités telles que les tests et la maintenance. Il existe des provisions pour marquer des blocs individuels et des terminaisons, des bandes de blocs de jonction et de grands groupes de blocs de jonction.

Système de test normalisé. Toutes les prises de test sont en contact avec l'un des arbres de pont facilement accessible. Une prise de test de 2,3 mm de diamètre est disponible pour la mesure individuelle. Des prises de test modulaires sont également disponibles pour des tests plus avancés.

Toronné modulaires pour des environnements potentiellement explosifs
Les blocs de jonction modulaires standards sont approuvés pour des environnements potentiellement explosifs. En plus des approbations habituelles, ils ont également été approuvés par un centre de tests autorisé par l'UE. Aucune approbation supplémentaire n'est nécessaire dans les applications de type sécurité intrinsèque. Les blocs de jonction modulaires sur l'adresse Internet listés ci-dessous remplissent les conditions du type de protection « sécurité améliorée » lorsque les instructions d'installation sont suivies, et ont un certificat d'examen conforme à la directive Ex-RL 94/9/UE. Ces certificats de test sont reconnus dans tous les états membres de l'UE et autres.
Les blocs de jonction modulaires sont approuvés pour être installés en zone 1, l'environnement Ex, ainsi qu'en zone 2. L'installation en zone 1 est autorisée si les blocs de jonction sont utilisés dans des boîtes de connexions approuvées par le type de protection EEx e et ayant l'équivalent d'au moins une protection IP54.
Les blocs de jonction modulaires approuvés EEx peuvent être divisés parmi les groupes suivants :
l Blocs de jonction de connexion à vis
l Blocs de jonction de connexion à ressort
l Blocs de jonction à déplacement d'isolant
l Blocs de jonction miniatures
l Blocs de jonction pour applications spécialisées
Identification
Les équipements électriques protégés contre les explosions doivent être marqués afin que les caractéristiques de sécurité soient identifiables. L'identification de l'équipement électrique est décrite dans la norme harmonisée EN 50014, comme présenté dans l'exemple suivant :
Identification conforme à l'ATEX-RL
L'équipement électrique certifié conforme aux directives ATEX 100a reçoit également une identification décrivant le site d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau d'isolation :
Polyamide 6,6
Rigidité diélectrique : 600 kV/cm
Résistance au fluage : 600 CTI
Résistance d'isolation interne : 1012
Résistance de surface : 1010
Taux d'inflammabilité : UL 94 V0
Température continue de fonctionnement : -40 à 125 °C (-40 à 257 °F)
Normes et certifications
UL et cUL reconnu : Fichier n°
E67464 ; homologué CE
LVD*: EN 60947-7-1, EN 60947-7-2,
EN 60998-2-3, EN 60352-4/A1
Approbation ATEX : Applications Eex e
* Tous les standards ne s'appliquent pas pour tous les blocs de jonction.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBUT25-50PK
XBUT25-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connexion niveau unique, grise, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBUT25BU-50PK
XBUT25BU-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connexion niveau unique, bleue, lot de 50
  
XBACUT10-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Couvercle gris, lot de 10
  
XBATUT10-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plaque de partition grise, lot de 10
  
XBAFBS25-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 2 positions rouge, lot de 10
  
XBAFBS35-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 3 positions rouge, lot de 10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAFBS55-10PK
XBAFBS55-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 5 positions rouge, lot de 10
  
XBAFBS105-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 10 positions rouge, lot de 10
  
XBAFBS505
€26.19
Stock: 1 semaine
 
Pont de raccordement 50 positions rouge
  
XBATSPAI4-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur test, lot de 10
  
XBMZB5-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Barrette de marquage blanche 5,2 mm, lot de 10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3575P
XBANS3575P
€16.70
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m, rainuré
  
XBANS3575U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m, plein
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3515P
XBANS3515P
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m, rainuré
  
XBANS3515U
€30.60
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m, rainuré
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAES35C-50PK
XBAES35C-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison fixée avec 1 vis, lot de 50
  
XBAES35T-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison fixée avec 3 vis, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAES35N-50PK
XBAES35N-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison en logement, lot de 50
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.