Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Blocs de jonction mise à la terre

XBUT PE

BLOCS DE JONCTION  MISE À LA TERRE | XBUT PE

BLOCS DE JONCTION MISE À LA TERRE

  • Connexions sans maintenance
  • Acceptation globale
  • Connexions multi-conducteurs
  • Système de pont de raccordement flexible
  • Large surface pour le marquage
  • Système de test normalisé
  • Parties métalliques faites en alliage de cuivre     étamé
Connexion de fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les blocs de jonction mise à la terre ont la même forme et le même pas que le bloc de jonction standard, dans un boîtier vert et jaune. Ils se fixent facilement dans le rail DIN pour créer un contact électrique et mécanique fiable qui respecte toutes les exigences de l'IEC 60-947-7-2.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de borne :
8,2 mm (0,32")
Taille de câble maximale : 8 AWG/6 mm2
IEC 60 947-7-1 en AWG : 24-8
EN 50 019 en AWG : 24-8
UL-cUL Valeurs nominales en AWG : 24-8
DIMENSIONS DONNÉES TECHNIQUES
Profondeur/Largeur/Largeur de couverture en mm (pouces) :
8,2 (0,32)/46,9 (1,85)/ 2,2 (0,09)
Hauteur pour 35 x 7,5/35 x 15 en mm (pouces) : 47,5 (1,87)/55,0 (2,17)
DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À L'IEC
Surtension nominale en kV/Classe de contamination :
8/3
Catégorie de surtension/Groupe de matériel isolant : III/I
CAPACITÉ DE CONNEXION
Toronné avec ferrule/avec ferrule et gaine plastique en mm2 :
0,25 à 6 / 0,25 à 6,
CONNEXION MULTI-CONDUCTEUR (MÊME COUPE)
Plein/Toronné en mm2 :
0,2 à 2,5 / 0,2 à 2,5
Toronné avec ferrules sans gaine plastique en mm2 : 0,25 à 1,5
Toronné avec ferrule double avec gaine plastique en mm2 : 0,5 à 4
Longueur de dénudage en mm (pouces) : 10 (0,39)
Filetage : M4
Couple, en po-lb (Nm) : 13,3 à 15,9 (1,5 à 1,8)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
XBUT4PE-25PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Largeur 6,2 mm (0,24"), 10 AWG max, blocs de mise à la terre vert/jaune, lot de 25
  
XBUT4D12PE-25PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Largeur 6,2 mm (0,24"), 10 AWG max, blocs de mise à la terre à 3 fils multi-conducteurs, lot de 25
  
XBUT4D22PE-25PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Largeur 6,2 mm (0,24"), 10 AWG max, blocs de mise à la terre à 4 fils multi-conducteurs, lot de 25
  
XBUT25D12PE-25PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Largeur 5,2 mm (0,20"), 12 AWG max, blocs de mise à la terre à 3 fils multi-conducteurs, lot de 25
  
XBUT25D22PE-25PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Largeur 5,2 mm (0,20"), 12 AWG max, blocs de mise à la terre à 4 fils multi-conducteurs, lot de 25
Accessoires
  
XBACUT10-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Couvercle gris, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK
  
XBACUT4D12-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Couvercle gris, lot de 10 pour XBUT4D12PE-25PK, XBUT25D12PE-25PK
  
XBACUT4D22-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Couvercle gris, lot de 10 pour XBUT4D22PE-25PK, XBUT25D22PE-25PK
  
XBATUT10-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plaque de partition grise, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK
  
XBAFBS25-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 2 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS35-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 3 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAFBS55-10PK
XBAFBS55-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 5 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS105-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 10 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS505
€26.19
Stock: 1 semaine
 
Pont de raccordement 50 positions rouge, pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS36-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 3 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS56-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 5 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAFBS106-10PK
XBAFBS106-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pont de raccordement 10 positions rouge, lot de 10 pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS506
€32.28
Stock: 1 semaine
 
Pont de raccordement 50 positions rouge, pour XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBATSPAI4-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur test, lot de 10
  
XBMZB6-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Barrette de marquage blanche, lot de 10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3575P
XBANS3575P
€16.70
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), rainuré
  
XBANS3575U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), plein
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3515P
XBANS3515P
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), rainuré
  
XBANS3515U
€30.60
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), plein
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAES35C-50PK
XBAES35C-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison fixée avec 1 vis, lot de 50
  
XBAES35T-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison fixée avec 3 vis, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBAES35N-50PK
XBAES35N-50PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Terminaison en logement, lot de 50
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Pas de couvercle requis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.