Éléments de thermocouple flexibles recouverts de Nextel®, haute température

Série XC

Éléments de thermocouple flexibles | Série XC

Éléments de thermocouple flexibles

  • Éléments de thermocouple standard de 300 mm (12") de longueur
  • Étalonnages de type K, E et J disponibles
  • Température nominale d'isolation jusqu'à 1 200 °C (2 200 °F)
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

Les thermocouples isolés en céramique Nextel OMEGA™ sont des éléments de température simples à utiliser et précis, conçus pour répondre aux normes industrielles les plus strictes. L'isolation en céramique Nextel s'applique à des températures de 1 200 °C (2 200 °F) en continu ou de 1 425 °C (2 600 °F) à court terme. Ces éléments ultra polyvalents sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications à température élevée. Sur demande, OMEGA™ peut associer ces éléments à des puits thermométriques et à des têtes industrielles afin de proposer un assemblage de tête/puits complet pouvant être livré rapidement.
Disponible en 3 tailles de fil (14, 20 et 24 AWG) la configuration de l'élément standard est de 300 mm (12") de longueur, avec une perle soudée universelle, un thermocouple à jonction exposée et un raccordement en fils dénudés de 13 mm (0,5"). Les types d'étalonnages K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), E (CHROMEGA™-constantan), J (fer-constantan) et N (Omegaloy®-Nicrosil-Nisil) sont disponibles. Pour une protection supplémentaire contre l'abrasion, commandez une tresse en acier inoxydable ou Inconel®. Consultez le service commercial pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-14-K-12
XC-14-K-12
44,79
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type K. 300 mm de long, conducteurs de 1,6 mm de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-20-K-12
XC-20-K-12
43,82
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type K. 300 mm de long, conducteurs de 0,8 mm de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-24-K-12
XC-24-K-12
43,82
Stock: En stock
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type K. 300 mm de long, conducteurs de 0,5 mm de diamètre
  
XC-14-N-12
42,41
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type N. 300 mm de long, conducteurs de 1,6 mm de diamètre
  
XC-20-N-12
43,87
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type N. 300 mm de long, conducteurs de 0,8 mm de diamètre
  
XC-24-N-12
43,86
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type N. 300 mm de long, conducteurs de 0,5 mm de diamètre
  
XC-14-J-12
44,79
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type J. 300 mm de long, conducteurs de 1,6 mm de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-20-J-12
XC-20-J-12
55,99
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type J. 300 mm de long, conducteurs de 0,8 mm de diamètre
  
XC-24-J-12
41,53
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type J. 300 mm de long, conducteurs de 0,5 mm de diamètre
  
XC-14-E-12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type E. 300 mm de long, conducteurs de 1,6 mm de diamètre
  
XC-20-E-12
41.53
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type E. 300 mm de long, conducteurs de 0,8 mm de diamètre
  
XC-24-E-12
38.10
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple isolé en fibre de céramique type E. 300 mm de long, conducteurs de 0,5 mm de diamètre
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander des éléments de longueur supérieure, remplacer « -12 » par la longueur souhaitée. La température est limitée par le type de matériau du thermocouple choisi.
Pour un connecteur M8 mâle droite, ajouter « M8-S-M » à la référence du modèle (surcoût). Pour un connecteur M12 mâle droite, ajouter « M12-S-M » à la référence du modèle (surcoût). Pour un connecteur M8 mâle à angle droit, ajouter « M8-R-M » à la référence du modèle (surcoût). Pour un connecteur M12 mâle à angle droit, ajouter « M12-R-M » à la référence du modèle (surcoût).
Remarque : disponible avec isolation en silice. Remplacer « XC » par « XS », sans surcoût.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.