Thermocouples isolés en fibres de silice tressées en Inconel® haute température

Série XCIB

Thermocouples isolés en fibres de silice tressées en Inconel® haute température | Série XCIB

  • Isolation haute température à l'aide d'une tresse en Inconel
  • Flexible et résistant à l'abrasion
  • Températures de tenue jusqu'à 1 038 °C (1 990 °F)
  • Profilage pour chambres et fours unique
  • 5 styles pratiques pour une application simplifiée
  • Étalonnages de thermocouple J, K, E et N
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

CARACTÉRISTIQUES

Calibre de fils : plein de calibre 20, limites d'erreur standard
Isolation : fibres de silice ou de céramique (Nextel®)
Tresse et raccords : Inconel 600®
Température : 980 °C (1 800 °F) en continu, 1 038 °C (1 990 °F) à court terme, en fonction du type de thermocouple
Raccordement : fils perlés en céramique avec cosses à fourche compensées, connecteur mâle OMEGA™ OSTW 220 °C (425 °F) ou connecteur mâle en céramique OMEGA™ NHXH haute température 650 °C (1 200 °F). La gamme unique OMEGA de thermocouples haute température types J, K, E et N est dotée d'une double protection à l'aide d'une tresse en Inconel® résistante à l'abrasion et d'une isolation en fibres haute température. Une température nominale jusqu'à 980 °C (1 800 °F) en continu et 1 038 °C (1 990 °F) à court terme fait de ses produits la solution idéale pour de nombreuses applications de mesure à température élevée. Aucun autre produit n'offre un tel profilage pour les chambres et les fours. Les fils de thermocouple à conducteur plein de calibre 20 sont isolés à l'aide de fibres de céramique tressées. Les fibres de céramique sont recouvertes d'une tresse résistante en Inconel 600 (un alliage souple, haute température et à forte teneur en nickel). Cinq styles pratiques sont disponibles en longueurs dƇ et 3 m (3 et 10') pour des applications de mesure à température élevée.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
XCIB-K-2-4-3
78,07
Stock: 5 semaines
 
Type de thermocouple K, jonction de thermocouple exposée, fils isolés en fibre de céramique avec cosses. 1 mètre de longueur
XCIB-K-3-4-3
84,93
Stock: 1 semaine
 
Type de thermocouple K, jonction de thermocouple exposée, fils isolés en fibre de céramique avec collier de protection. 1 mètre de longueur
XCIB-K-4-4-3
90,07
Stock: 1 semaine
 
Type de thermocouple K, jonction de thermocouple à vis mis à terre, fils isolés en fibre de céramique avec cosses. 1 mètre de longueur
XCIB-K-5-4-3
93,48
Stock: 5 semaines
 
Type de thermocouple K, jonction de thermocouple exposée avec capot de protection en Inconel. fils isolés en fibre de céramique avec cosses, 1 mètre de longueur
XCIB-J-4-2-3
127,15
Stock: 5 semaines
 
Type de thermocouple K, jonction de thermocouple à vis mis à terre, prise de thermocouple taille standard OSTW, 1 mètre de longueur
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour une fiche M8 mâle droite, ajouter « M8-S-M » à la référence du modèle et le coût supplémentaire au prix. Pour une fiche M12 mâle droite, ajouter « M12-S-M » à la référence du modèle et le coût supplémentaire au prix. Pour une fiche M8 mâle à angle droit, ajouter « M8-R-M » à la référence du modèle et le coût supplémentaire au prix. Pour une fiche M12 mâle à angle droit, ajouter « M12-S-M » à la référence du modèle et le coût supplémentaire au prix.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.