Câble thermocouple isolé paire plate type J

Séries GG-JI, HH-JI, TG-JI, TT-JI, FF-JI, PR-JI, XC-JI, XL-JI, XT-JI, XS-JI

Câble thermocouple isolé paire plate type J | Séries GG-JI, HH-JI, TG-JI, TT-JI, FF-JI, PR-JI, XC-JI, XL-JI, XT-JI, XS-JI

Câble thermocouple isolé paire plate type J

30,62 GG-JI-24-7.5M

  • Fil de thermocouple type "J" haute qualité
  • Disponible pour expédition immédiate
  • Choix d'isolation, fil jauge et longueurs standard
  • Disponible en tolérance IEC classe 1 ou classe 2
  • Conducteurs massifs ou toronnés
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les fils de thermocouple

Code couleur IEC: Fil positif, noir ; fil négatif, blanc; ensemble, noir

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous comme guide pour les types disponibles. Le tableau "Pour commander" contient quelques examples de modèles courants. Veuillez utiliser le "Tableau constructeur de référence" (ci-dessous) pour obtenir les prix des autres modèles disponibles. Utilisez le tableau ci-dessous comme guide pour les différents types.

 Isolation1
DIA.
(mm)
Code d'article
Type de fil
Isolation
Temp maxi.
Taille nominale (mm)
Poids
 kg/300m
Conducteur
Ensemble
°F
°C
Céramique*
1,63
XC-JI-14
Massif
Nextel Céramique
Nextel Céramique
1100
590
3,6 x 5,0
18
0,81
XC-JI-20
Massif 
Nextel Céramique
Nextel Céramique
900
480
3,4 x 4,8
8
0,81
XT-JI-20
Massif
Nextel céramique serrée
Nextel céramique serrée
900
480
2,7 x 3,9
7
0,81
XL-JI-20
Massif
Nextel céramique desserrée
Nextel céramique desserrée
900
480
2,4 x 3,4
7
0,51
XC-JI-24
Massif
Nextel Céramique
Nextel Céramique
700
370
2,9 x 4,4
6
0,51
XT-JI-24
Massif
Nextel céramique serrée
Nextel céramique serrée
700
370
2,2 x 3,4
5
0,51
XL-JI-24
Massif
Nextel céramique desserrée
Nextel céramique desserrée
700
370
2,0 x 3,0
5

Silice*
1,63
XS-JI-14
Massif
Silice
Silice
1100
590
3,6 x  5,0
15,91
0,81
XS-JI-20
Massif
Silice
Silice
900
480
2,7 x 3,9
5,45
0,51
XS-JI-24
Massif
Silice
Silice
700
370
2,2 x 3,4
4,55
Verre haute temp.**
0,81
HH-JI-20
Massif
Verre haute temp.
Verre haute temp.
900
480
1,5 x 2,5
4,09
0,51
HH-JI-24
Massif
Verre haute temp.
Verre haute temp.
700
370
1,1 x 2,2
2,27
Verre
1,63
GG-JI-14
Massif
Tresse verre
Tresse verre
900
482
2,7 x 3,9
19,55
0,81
GG-JI-20
Massif
Tresse verre
Tresse verre
900
482
1,5 x 2,4
4,09
0,81
GG-JI-20S
7 x 0,32
Tresse verre
Tresse verre
900
482
1,5 x 2,5
4,09
0,51
GG-JI-24
Massif
Tresse verre
Tresse verre
700
370
1,3 x 2,0
2,27
0,51
GG-JI-24S
7 x 0,20
Tresse verre
Tresse verre
700
370
1,3 x 2,2
2,27
0,32
GG-JI-28
Massif
Tresse verre
Tresse verre
700
370
1,1 x 2,0
1,36
0,25
GG-JI-30
Massif
Tresse verre
Tresse verre
600
320
1,1 x 2,0
1,36
0,13
GG-JI-36
Massif
Tresse verre
Tresse verre
600
320
1,1 x 2,0
0,91
PFA
et verre
0,25
TG-JI-30
Massif
PFA
Tresse verre
500
260
0,9 x 1,2
0,91
0,13
TG-JI-36
Massif
PFA
Tresse verre
500
260
0,7 x 1,0
0,91
0,08
TG-JI-40
Massif
PFA
Tresse verre
500
260
0,7 x 0,9
0,91

Néoflon
PFA
 
0,81
TT-JI-20
Massif
PFA
PFA
500
260
1,7 x 3,0
2,27
0,81
TT-JI-20S
7 x 0,32
PFA
PFA
500
260
1,9 x 3,2
2,27
0,64
TT-JI-22S
7 x 0,25
PFA
PFA
500
260
1,7 x 3,4
4,09
0,51
TT-JI-24
Massif
PFA
PFA
500
260
1,4 x 2,4
2,73
0,51
TT-JI-24S
7 x 0,20
PFA
PFA
500
260
1,6 x 2,6
2,73
0,25
TT-JI-30††
Massif
PFA
PFA
500
260
0,6 x 1,0
0,91
0,13
TT-JI-36††
Massif
PFA
PFA
500
260
0,5 x 0,8
0,91
0,08
TT-JI-40††
Massif
PFA
PFA
500
260
0,4 x 0,7
0,91

Néoflon FEP
0,81
FF-JI-20
Massif
FEP
FEP
392
200
1,7 x 3,0
5,00
0,51
FF-JI-24
Massif
FEP
FEP
392
200
1,4 x 2,3
3,18
Polyvinyle
0,51
PR-JI-24
Massif
Polyvinyle
Aucun***
221
105
1,3 x 2,2
2,27
0,51
PP-JI-24S
7 x 0,20
Polyvinyle
Polyvinyle
221
105
2,0 x 3,4
2,27

 

1 Des câbles type J supplémentaires sont disponibles. Voir série ruban isolant TFE-JI et KK-JI.
*Possède des fils traceurs sur la gaine et les conducteurs, **Possède des fils traceurs sur la gaine et la tige gauche uniquement.
***Deux fils isolés liés en figure du huit, sans gaine.
††La couleur de l'ensemble est transparente

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Câble thermocouple , type "J", isolé PFA
TT-JI-20-50M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
50 mètres, isolé PFA, 0,8mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-20-300M
770.22
Stock: 8 semaines
 
300 mètres, isolé PFA, 0,8mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-20S-50M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
50 mètres, isolé PFA, 0,32mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-20S-300M
1,009.50
Stock: 8 semaines
 
300 mètres, isolé PFA, 7 fils de conducteurs 0,8mm dia., Type J.
TT-JI-24-30M
105.47
Stock: 8 semaines
 
30 mètres, isolé PFA, 0,5mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-24-150M
324.42
Stock: 8 semaines
 
150 mètres, isolé PFA, 0,5 mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-24S-50M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
50 mètres, isolé PFA, 7 fils de 0,2mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-24S-300M
825.23
Stock: 8 semaines
 
300 mètres, isolé PFA, 7 fils de 0,2mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-30-50M
172.02
Stock: 13 semaines
 
50 mètres, isolé PFA, 0,25mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-30-300M
730.94
Stock: 13 semaines
 
300 mètres, isolé PFA, 0,25mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-36-15M
82.57
Stock: 13 semaines
 
15 mètres, isolé PFA, 0,13 mm dia. conducteurs, Type J.
TT-JI-36-300M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
300 mètres, isolé PFA, 0,13 mm dia. conducteurs, Type J.
Câble thermocouple type J isolé tresse soie de verre
GG-JI-20-300M
669.73
Stock: 8 semaines
 
300 mètres, isolation de verre, 0,8 mm dia., Type J.
GG-JI-24-300M
479.59
Stock: 7 semaines
 
300 mètres, isolation de verre, 0,5 mm dia., Type J.
GG-JI-30-30M
86.85
Stock: 8 semaines
 
30 mètres, isolation de verre, 0,25 mm dia., Type J.
GG-JI-30-150M
229.12
Stock: 7 semaines
 
150 mètres, isolation de verre, 0,25 mm dia., Type J.
Câble thermocouple type J isolation de verre/PFA
TG-JI-30-300M
949.67
Stock: 7 semaines
 
300 m verre PFA, 0,25mm dia., Type J
Câble thermocouple type J isolé au PVC
PR-JI-24-25M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
25 mètres, isolé PVC, style figure du huit, 0,5mm dia. Conducteurs, Type J.
PR-JI-24-100M
74.72
Stock: 11 semaines
 
100 mètres, isolé PVC, style figure du huit, 0,5mm dia. Conducteurs, Type J.
PR-JI-24-300M
234.68
Stock: 11 semaines
 
300 mètres, isolé PVC, style figure du huit, 0,5mm dia. Conducteurs, Type J.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) TT-JI-20-300M Fil thermocouple (fer-constantan), type, €770.22

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Isolation Select:
HH pour Verre haute temp (0.8 & 0.5 mm uniquement)
GG pour verre
TG pour PFA et verre
TT pour Néoflon PFA (haute performance)
FF pour Néoflon (0.8 & 0.5 mm uniquement)
PP pour PVC (0.5 mm toronné uniquement)
PR pour PVC figure du huit sans gaine (0.5 mm uniquement)
XC pour tresse standard céramique (1.6 0.8 et 0.5 mm uniquement)
XT pour Tresse serrée céramique (0.8 et 0.5 mm uniquement)
XL pour tresse desserrée céramique (0.8 et 0.5 mm uniquement)
XS pour Silice (1.6 0.8 et 0.5 mm uniquement)

(2) Jauge Select:
20 pour 20 AWG 0.8mm
20S pour 20 AWG 7/0.32mm
24 pour 24 AWG 0.5mm
24S pour 24 AWG 7/0.2mm
30 pour 30 AWG 0.25mm
36 pour 36 AWG 0.13mm
40 pour 40 AWG 0.08mm

(3) Tolérance Select:
pour Classe 2 laissez vide
-SLE pour Classe 1/limites spéciales d'erreur

(4) Longueur du fil Select:
7.5M pour 7.5 mètres
15M pour 15 mètres
30M pour 30 mètres
50M pour 50 mètres
100M pour 100 mètres
150M pour 150 mètres
300M pour 300 mètres
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.