Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving

XC and XC4

Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving
Not Available For Export Outside of The U.S.A | XC and XC4

2,46 XC-116

  • Six Sizes
  • 1/16", 1/8", 3/16", 3/8", 1/4", 1/2" Nominal Inside Diameter
  • Low Thermal Conductivity
  • NEXTEL sleeving NOT FOR EXPORT. Use XS (silica material)
  • Non-Hygroscopic
  • XC Series: 1200°C (2200°F ) Continuous Rating - Nextel 312
  • XC Series: 1425°C (2600°F) Short Term Rating - Nextel 312
  • XC4 Series: 1375°C (2500°F) Continuous Rating - Nextel 440
  • XC4 Series: 1550°C (2800°F) Short Term Rating - Nextel 440
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Nextel 312 is an Alumina-Borica-Silica fiber that is braided without the aid of organic, glass or metal inserts. This sleeving retains strength and flexibility at continuous exposure to 1200°C (2200°F). Short exposures to 1425°C (2600°F) can be tolerated. Most common metals (except molten copper and tin) do not attack the fibers.

Because Nextel 312 Ceramic Fibers contain no residual acids or chlorides, there are no chemicals present to corrode or etch the wires. Even in a test involving exposure to 96 percent relative humidity, no noticeable electrolytic corrosion was detected.

Not recommended for use in abrasive environments without the protection of Inconel® overbraiding or a thermowell.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
XC and XC4 Nextel Material
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-12-10
XC-12-10
187.11
Stock: 11 semaines
 
10 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC-12-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
100 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-116-25
XC-116-25
110.41
Stock: 8 semaines
 
25 feet, 1/16 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-38-100
XC-38-100
954.31
Stock: 11 semaines
 
100 feet, 3/8 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC4-38-25
553.14
Stock: 11 semaines
 
25 feet, 3/8 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
  
XC4-14-50
809.66
Stock: 11 semaines
 
50 feet, 1/4 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
XS Silica Material
  
XS-116-25
139.25
Stock: 8 semaines
 
25 feet, 1/16 inch, Silica Sleeving
  
XS-38-50
590.17
Stock: 15 semaines
 
50 feet, 3/8 inch, Silica Sleeving
  
XS-14-100
857.57
Stock: 15 semaines
 
100 feet, 1/4 inch, Silica Sleeving
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: The length is measured when the sleeving is empty and in a relaxed state.
Exemple de commande: (1) XC-116-25 1/16 Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating, $1.25/ft. x 25, €110.41

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Material Type Select:
XC pour Nextel 312
XC4 pour Nextel 440
XS pour Silica

(2) Sleeve Diameter Select:
116 pour 1/16 inch
18 pour 1/8 inch
316 pour 3/16 inch
14 pour 1/4 inch
38 pour 3/8 inch
12 pour 1/2 inch

(3) Sleeve Length Select:
Rien (champ vide de congé) pour Unspecified Length (Priced per Ft)
-10 pour 10 Ft.
-25 pour 25 Ft.
-50 pour 50 Ft.
-100 pour 100 Ft.
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.