Fil pour température élevée avec isolation en fibre céramique Nextel® ou en silice

XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*)

Fil pour température élevée | XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*)

Fil pour température élevée

  • Nextel 312, jusqu'à 1200 °C en continu 1425 °C à court terme
  • Silice jusqu'à 1050 °C en continu
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les fils de thermocouple

L'isolation en céramique pour température élevée Nextel est disponible avec 2 types de tresse. XC est la tresse standard et XT une tresse serrée. La seule différence entre les 2 tresses réside dans la quantité de Nextel utilisée, et non la température nominale.
Le fil en silice présente un haut degré de pureté (SiO2 >99 %) qui offre une solution économique de protection contre les températures élevées jusqu'à 1093 °C

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
XC-KI-24-7.5M
262,53
Stock: 15 semaines
 
Câble de thermocouple isolé en fibre de céramique, type K. 0,5 mm de diamètre, 7,5 m de long. Code couleur IEC
XC-KI-20-7.5M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de thermocouple isolé en fibre de céramique, type K. 0,8 mm de diamètre, 7,5 m de long. Code couleur IEC
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Pour commander un fil à limites spéciales d'erreur, ajouter « -SLE » à la référence du modèle et avant la longueur de bobine.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.