Sondes de thermocouple exotiques

Séries XTA, XMO, XPA et XIN

Sondes de thermocouple exotiques | Séries XTA, XMO, XPA et XIN

Sondes de thermocouple exotiques

  • Gaines: Tantale, Molybdène, Platine/Rhodium, Inconel 600
  • Eléments de thermocouple: Tungstène/Rhénium, Platine/Rhodium
  • Isolations: Hafnium (HfO2), Magnésie (MgO), Alumine (Al2O3)
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Les sondes thermocouples exotiques d'OMEGA™ sont conçues pour être utilisées à des températures extrêmes jusqu'à 2 315°C (4 200°F). Ces sondes utilisent des éléments en Platine/Rhodium (types R, S et B) ou en Tungstène/Rhénium (types G, C et D) et différents matériaux d'isolation et de gaine. Suivant le matériau de gaine choisi, ces sondes peuvent être utilisées dans des environnements inertes, oxydants, réducteurs ou sous vide. La température maximale d'utilisation est basée sur la température maximale la plus basse de l'élément, du matériau d'isolation et de la gaine. Cinq types de terminaisons froides sont disponibles: sonde de rechange, connecteur céramique subminiature ou de taille standard, taille standard pour utilisation intensive, connecteur nylon ou joint de transition avec fil de 2 m (72").
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Exemple références sont indiquées ci-dessous. Utilisez le tableau ci-dessous pour commander des modèles spécifiques
XMO-W5R26-U-125-30-H-HX-6
470.40
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple de type C . 1/8 de pouce de diamètre, gaine molybdène de 6 pouces de long avec isolation en Hafnium, connecteurs en céramique de taille standard.
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-24
930.26
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple de type C . 1/16 de pouce de diamètre, gaine molybdène de 24 pouces de long avec isolation en Alumine, connecteurs en plastique de taille standard.
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36
1,083.92
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple de type C . 1/16 de pouce de diamètre, gaine molybdène de 36 pouces de long avec isolation en Alumine, connecteurs en plastique de taille standard.

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.