Manomètre numérique  - Discontinued

Séries DPG8000 et DPGM8000

Séries DPG8000 et DPGM8000 Manomètre numérique | Séries DPG8000 et DPGM8000

Séries DPG8000 et DPGM8000 Manomètre numérique

CE
  • The DPG8000 series has been discontinued. Please see the DPG8001 as a possible alternative or contact our Engineering department.

  • Précision de point final de pleine échelle de 0.25%
  • Valeur ajoutée par rapport aux jauges mécaniques
  • Affichage à 4 digits (hauteur des digits 1/2")
  • Rétroéclairage pour meilleur visibilité
  • Unités d'ingénierie selectionnables par l'utilisateur
  • Indication de pression maximale
  • Pièces exposées aux fluides en acier inoxydable
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

The DPG8000 series has been discontinued. Please see the DPG8001 as a possible alternative or contact our Engineering department.

Comment fonctionnent les manomètres

La série DPG8000 offre une précision de pleine échelle à 0.25% dans une unité robuste et facile à utiliser, à un prix comparable à ceux des manomètres mécaniques. Les pièces mouillées en acier inoxydable permettent l'appareil'utilisation de l'appareil avec des produits liquides et gazeux multiples. Cet appareil comprend des unités de mesure paramétrables par l'utilisateur ce qui permet d'employer un seul manomètre pour des échelles baromètriques diverses.

Le DPG8000 est fourni en standard avec plusieurs caractéristiques normalement pas disponibles ou offertes qu'en option dans les manomètres numériques d'autres concurrents, telles que le rétroéclairage, la retenue de crête et un affichage à 4 digits.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ce produit, consultez le fichier pdf "Fiche technique".
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles avec filetage G1/4 (1/4" BSPP), EN 837 et unités de pression paramétrables par l'utilisateur
DPGM8000-VAC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Vacuomètre numérique, plage de 0 à 1 Bar, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-2.5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 2,5 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 4 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 6 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 10 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 16 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 25 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-40
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 40 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-60
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 60 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 100 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-160
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 160 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 250 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-400
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 400 Bars, filetage G1/4 EN837
DPGM8000-700
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique composé. Plage de 0 à 700 Bars, filetage G1/4 EN837
Modèles avec filetage 1/4" NPT et unités de pression paramétrables par l'utilisateur
DPG8000-VAC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Vacuomètre numérique, plage de 0 à 30 In Hg, 1/4" NPT
DPG8000-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 30 psi, 1/4" NPT
DPG8000-60
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 60 psi, 1/4" NPT
DPG8000-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 100 psi, 1/4" NPT
DPG8000-200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 200 psi, 1/4" NPT
DPG8000-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 300 psi, 1/4" NPT
DPG8000-500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 500 psi, 1/4" NPT
DPG8000-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 1000 psi, 1/4" NPT
DPG8000-2K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 2000 psi, 1/4" NPT
DPG8000-3K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 3000 psi, 1/4" NPT
DPG8000-5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 5000 psi, 1/4" NPT
DPG8000-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre numérique, plage de 0 à 9999 psi, 1/4" NPT
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Tous les manomètres de la série DPG8000 sont fournis avec une coque de protection en caoutchouc, un sac en toile, 2 piles AAA, et un manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.