Transducteurs en silicium micro-usinés
Modèles de pression différentielle secs / humides

PXM409, série différentielle

PXM409 Transducteurs en silicium  micro-usinés | PXM409, série différentielle

PXM409 Transducteurs en silicium micro-usinés

  • Étalonnage NIST traçable à 5 points
  • Noyau en silicium micro-usiné de précision
  • Haute stabilité, faible dérive
  • Fabrication en acier inoxydable soudé
  • Acier inoxydable de type 316L pour les pièces exposées aux fluides du côté humide—Gaz propres et secs du côté sec
  • Compensation thermique dynamique numérique des plages de température et de pression
  • Fonctionnement thermique de premier ordre
  • Large plage de compensation thermique
  • Durable, 1 million de cycles de vie
  • Renforcé avec un système de confinement secondaire
  • Caractéristiques personnalisées disponibles
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les transducteurs de pression

Sorties mV/V, de 0 à 5 Vcc, de 0 à 10 Vcc ou de 4 à 20 mA Plages unidirectionnelles
0-25 mbar à 0-70 bar

CARACTÉRISTIQUES
Précision : 0,08 % BSL, linéarité, hystérésis et
reproductibilité combinées
Résistance minimum entre le transducteur et
N'importe quel câble :
100 M?
Température de fonctionnement :
Sortie mV/V et 5 à 10 Vcc : -45 à 121 °C (-49 à 250 °F)
Sortie mA : -45 à 115 °C (-49 à 239 °F)
Plage de températures compensées :
25 à 350 mb : -17 à 85 °C (1 à 185 °F)
1 à 70 bar : -29 à 85 °C (-20 à 185 °F)
Précision thermique :
Zéro
Portée % De Dérive De Portée Sur La Plage Thermique Compensée
25 à 350 mb : ±1,00 % ±1,00 %
1 à 70 bar :     ±0,50 % ±0,50 %
Cycles de pression : 1 million minimum
Stabilité à long terme (1 An) : ±0,1 % de pleine échelle type
Bande passante : CC à 1 kHz type
Temps de réponse : <1 ms
Conformité CE : Satisfait aux exigences de la norme En61326-1 : 2006 pour les locaux industriels
Chocs : 50 g, onde semi-sinusoïdale de 11 mS, axe vertical et horizontal
Vibrations : Cycle de 5-2 000-5 Hz, 30 minutes, Courbe en L, Caractéristiques mil. 810, illustration 514-2-2, axe vertical et horizontal
Compatibilité des supports :
Côté supérieur : Tous les fluides et gaz
    compatibles avec l'acier inoxydable de                 type 316L
Côté inférieur : Gaz propres,
    secs et non ioniques
Pression statique / linéaire : 35 bar maximum appliqués simultanément aux deux côtés
Pression (différentielle) d'épreuve : Plage 25 mb = 10 fois l'échelle
    Plage 70 mb = 6 fois l'échelle
    Plages de 170 mb à 50 bar = 4 fois l'échelle
    Plage de 70 bar = 3 fois l'échelle
Pression du côté supérieur du
confinement (différentielle) :

Plages de 25 mb à 350 mb : Jusqu'à 70 bar
Plages de 1 à 70 bar : Jusqu'à 200 bar
Ports de pression : Mâle G¼
Raccordement électrique :
PX409 : Câble de 2 m (6 pi)
PX409C : Câble de 2 m (6 pi) avec raccord
    de ½ NPT
PX419 : Mini DIN
    (connecteur apparié inclus)
PX459 : Connecteur M12
Poids : 200 g (7 oz), maximum
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Terminaison de câble
PXM409-025HDDUV
1,089.79
Stock: 18 semaines
 
Gamme 25 mbar (hPa), 25 mbar w / d Pression Diff
PXM409-070HDDUI
1,189.95
Stock: 18 semaines
 
Range 0-70 mbar, Transmetteur de pression Wet / Dry sortie 4-20 mA Diff
PXM409-350HDDUV
1,002.82
Stock: 18 semaines
 
Portée 350 mbar (hPa), 350 mbar w / d Pression Diff
PXM409-070BDDUV
1,002.82
Stock: 18 semaines
 
Gamme 70 bar, 70 bar w / d Pression Diff
Mini DIN Résiliation
PXM419-025HDDUV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme 25 mbar (hPa), 25 mbar w / d Pression Diff
PXM419-007BDDUV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme 7 bar, 7 bar w / d Pression Diff
PXM419-050BDDUV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme 50 bar, 50 bar w / d Pression Diff
M12 Résiliation
PXM459-025HDDUV
1,084.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme 25 mbar (hPa), 25 mbar w / d Pression Diff
PXM459-010BDDUV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme 10 bar, 10 bar w / d Pression Diff
PXM459-035BDDUV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme 35 bar, 35 bar w / d Pression Diff
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.