Elément chauffant

Introduction aux bandes chauffantes

Application de bande chauffante Omegalux

Une bande chauffante est un dispositif qui est monté sur une surface et utilisé pour chauffer la surface.

Les éléments chauffants OMEGALUXMC sont utilisés principalement pour le chauffage d'air par convection et les installations à pince. Lors de la sélection d'une bande chauffante, deux facteurs importants doivent être considérés: 1. Le matériau de gaine adéquat pour résister à toute sorte de corrosion et d’oxydation inhérente au processus ou à l’environnement, et pour résister à la température de gaine nécessaire. Les matériaux de gaine standard sont le fer résistant à la corrosion, l’acier chromé et l’Incoloy (série NS uniquement). Des gaines en acier inoxydable et en Monel sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Les températures maximales de gaine et d’exploitation sont indiquées ci-dessous.

2. La densité de puissance de l’élément, ou les watts par pouce carré de la surface chauffée. Elle doit en principe être faible pour le chauffage d’asphalte, de mélasses et d’autres substances épaisses avec une transférabilité à faible chaleur; mais elle peut être plus élevée pour le chauffage d’air, de métaux et d’autres matériaux conducteurs de chaleur. (Voir les courbes pour déterminer les densités de puissance admissibles).
Elément chauffant de surface

Choisir le bon élément chauffant

Haut
Nomogrammes de sélection des éléments chauffants - figure 1

Sélection d'une bande chauffante pour le chauffage de l'air

1. Sélectionnez la température d’air de fonctionnement désirée maximale sur (D)
2. Choisissez entre une gaine en acier chromé ou une gaine en fer résistant à la corrosion (points E) sur la base des conditions d’exploitation
3. Tracez une ligne droite passant par les points (D) et (E) pour trouver en (F) les watts maximums admissibles par pouce carré
4. Sélectionnez la longueur souhaitée des éléments chauffants avec une densité de puissance équivalente ou inférieure
Nomogrammes de sélection des éléments chauffants - figure 2

Selection of Strip Heaters for Clamp-On Applications

1. Sélectionnez la température d’exploitation maximale souhaitée sur (A)
2. Choisissez entre une gaine en acier chromé ou une gaine en fer résistant à la corrosion (points B) sur la base des conditions d’exploitation
3. Tracez une ligne droite passant par les points (A) et (B) pour trouver en (C) les watts maximums admissibles par pouce carré
4. Sélectionnez la longueur souhaitée des éléments chauffants avec une densité de puissance équivalente ou inférieure
Nomogrammes de sélection des éléments chauffants - figure 3

Selection of Watt Density for Finned Strips

1. Sélectionnez la température maximale souhaitée sur A
2. Choisissez le matériau de la gaine
en fonction des conditions d’exploitation 3. Sélectionnez la vitesse d’air minimale prévue sur B. Remarque : la circulation naturelle est égale à un pied par seconde
4. Tracez une ligne droite passant par les points sélectionnés sur A et B pour trouver en C la densité de puissance autorisée
5. Sélectionnez la longueur requise des éléments chauffants avec une densité de puissance équivalente ou inférieure

Lorsque des températures de fonctionnement élevées sont nécessaires, la densité de puissance doit être limitée afin de ne pas dépasser la température maximale de la gaine. La densité de puissance est fournie dans le tableau « Comment commander » de chaque bande chauffante. En général, un matériau visqueux à faible conductivité thermique nécessite une faible densité de puissance. Les fortes densités de puissance peuvent être utilisées avec des liquides plus fluides et des matériaux de haute conductivité thermique. L’élément peut être perdu prématurément en raison d’une température excessive si la capacité du matériau à évacuer la chaleur est faible. En outre, le matériau peut être calciné, carbonisé ou chimiquement altéré par une surchauffe.

Choisir le bon élément chauffant

Haut
Bandes chauffantes de la série HCS Bande chauffante standard
La bande chauffante de la série HCS en acier inoxydable fournit une chaleur propre et fiable avec des températures de gaine jusqu'à 649 °C (1200 °F) et une densité de puissance jusqu'à 40 W par pouce carré. Grâce à sa gaine en acier inoxydable sans soudure, cette bande chauffante isolée par céramique conserve ses dimensions d'origine dans des fentes fraisées.
Série OTF Bande chauffante à ailettes
Un fil de résistance tubulaire de haute qualité en nickel-chrome est uniformément réparti sur toute la largeur et la longueur de l'élément de bande chauffante à ailettes, puis incorporé dans un matériau réfractaire de haute qualité qui isole le fil et transfère rapidement la chaleur. Le réfractaire est ensuite fortement comprimé avec une densité maximale sous de fortes pressions hydrauliques afin d'améliorer le transfert de chaleur de la bobine à la gaine. Les éléments sont passés au four à haute température afin de semi-vitrifier et de préparer le réfractaire. Le matériau de la gaine est soit un fer résistant à la corrosion, soit de l'acier chromé. Des ailettes en acier aluminisé sont fournies pour améliorer ce transfert à l'air. Les éléments sont remplaçables individuellement.
Série NS Elément chauffant à gaine en Incoloy sans soudure
La série NS propose une bande chauffante destinée aux applications haute température. La conception, les matériaux et la construction de l'élément chauffant permettent une durée de vie plus longue pour certaines densités de puissance. La gaine Incoloy renferme un fil de résistance en nickel-chrome incorporé dans un matériau réfractaire dense, sélectionné pour sa valeur d'isolation diélectrique et une bonne conduction thermique à la gaine. Les sections transversales réduites constituent souvent un avantage lorsque l'espace entre en ligne de compte.
Série A Bande chauffante à anneau
La bande chauffante à anneau est facile à installer. Sa forme circulaire plate est idéale pour chauffer les fonds de réservoirs, les points de fusion du plomb, les matrices, les plateaux, les plaques de cuisson, les incubateurs et pour de nombreuses autres applications.
Série WS Large bande chauffante
La série WS OMEGALUXMC dispose de 2 terminaux placés à angle droit à une extrémité. Une largeur standard de 6,4 cm (2,5 po) les rend idéales pour la plupart des applications de bande chauffante.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.