Câble thermocouple

Qu'est-ce qu'un fil de thermocouple?

Un thermocouple est un capteur qui mesure la température. Il est composé de deux fils métalliques dissemblables qui sont connectés (normalement avec un soudage) au bout de détection. Les différents types de thermocouples (e.g. K, T, N, J, etc) sont faits de différentes combinaisons de métaux. Par exemple, un câble type K possède un conducteur positif en nickel chrome et un conducteur négatif en nickel aluminium.

Fil thermocouple isolé paire plate type K

En savoir plus: câble thermocouple

Pourquoi ai-je besoin d'un câble thermocouple?

Pour maintenir la précision d'un système de mesure thermocouple, un câble thermocouple du même alliage est requis pour couvrir la distance entre la sonde thermocouple et l'appareil de mesure.

Comment s'identifient les fil thermocouples isolés?

L'isolation sur un fil thermocouple possède un code couleur pour permettre l'identification. Le BS EN 60584-3 standard précise que l'isolation du conducteur négatif est blanc pour tous les types de thermocouples. L'isolation du conducteur positif et n'importe quelle isolation de l'ensemble est normalement la couleur du type de thermocouple. Par exemple, un câble thermocouple type K aurait une isolation blanche sur le conducteur négatif (Nickel-Aluminium), une isolation verte sur le conducteur positif (Nickel-Chrome) et la gaine isolante de l'ensemble serait verte. Pour des informations concernant les codes couleurs internationnaux (IEC) et americains (ANSI) veuillez consulter notre guide de codes couleurs de thermocouples.

Quelle est la différence entre un fil de précision Classe 1 et Classe 2?

La norme BS EN 60584-2 définit les spécifications de précision requises pour les câbles thermocouples. Il y a deux tolérances principales: Classe 1 (la plus précise) et Classe 2. La tolérance actuelle varie selon le type de thermocouple et la plage de température. Pour les détails complets de tolérances des différents types de thermocouples, veuillez consulter notre Guide de tolérance thermocouple.

Quelle est la différence entre un fil thermocouple et un fil de rallonge de l'échelle de mesure?

Un fil thermocouple est un fil qui est utilisé pour fabriquer la partie de détection (la partie sonde) du thermocouple. Un fil de rallonge de l'échelle de mesure est utilisé uniquement pour parcourir la distance entre un signal de thermocouple à partir d'une sonde jusqu'à l'instrument qui lit le signal. Le fil de rallonge aura normalement une limite de température ambiante plus basse qu'elle peut supporter.



Comment choisir le bon câble de thermocouple

Top
Câble thermocouple nu Câble nu de thermocouple
Le fil nu de thermocouple est sans isolation, il est vendu en bobine et commandé comme une paire. L'utilisation générale est de faire un petit thermocouple dans des applications particulières.
Duplex Insulated Thermocouple Wire Fil thermocouple double isolé
C'est probablement le type de fil de thermocouple le plus populaire. Le type de thermocouple, l'isolation et le diamètre sont quelques-uns des paramètres pris en compte pour l'application.
Metal Sheathed Thermocouple Wire câble thermocouple à gaine métallique
Le câble de thermocouple gainé métallique est entouré d'un matériau isolant, typiquement de l'oxyde de magnésium, et enfermée dans une gaine métallique. Les caractéristiques clés de ce type de câble est la capacité de résister aux vibrations, températures et des pressions élevées.

FAQ

Haut

Quelle est la longueur maximale d'un câble thermocouple?

Il y a plusieurs facteurs qui déterminent la longueur utilisable d'un câble thermocouple. Comme indication, un câble en dessous de 30 mètres de long avec des conducteurs d'un diamètre de 0,8mm ou plus, dans un endroit sans interférence électromagnétique est normalement bien. Deux des facteurs principaux pour déterminer si la longueur de thermocouple est utilisable sont la résistance de loupe totale et la prévention de bruit életrique que peut pénetrer le signal. Parce que les différents câbles de thermocouple sont fabriqués en alliages différents, la résistance va varier selon le type de thermocouple ainsi que le diamètre et la longueur du fil. La résistance de loupe admissable est affectée par la résistance d'entrée du circuit amplificateur auquel elle est attachée.

Cependant, normalement le but est de garder la résistance de loupe totale en dessous de 100 ohms. La résistance de loupe est déterminée par la multiplication de la longueur en mètres par la résistance tous les deux mètres (souvenez-vous qu'un mètre de longueur de fil thermocouple comprend 1 mètre de chacun des deux conducteurs) démontré dans le tableau Résistance Vs diamètre de conducteurr pour le type de thermocouple et le diamètre de conducteur. Le deuxième facteur principal en rallongeant un fil thermocouple est de le séparer des champs électromagnétiques. Les thermocouples produisent un signal à tension très basse et ne doivent pas être étendus près des câbles d'alimentation, moteurs, etc. Pour aider à reduire le bruit électrique, un fil blindé ou toronné ou surtressé métallique est souvent utilisé.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.