Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Cartouche chauffante

Qu'est qu'une cartouche chauffante?

Une cartouche chauffante est un dispositif de chauffage qui est généralement tubulaire et peut être insérée dans des trous forés dans des blocs métalliques.

La plupart des applications ne nécessitent pas de watts/pouces² maximum. Utilisez une densité watt uniquement aussi haute que nécessaire. Profitez de la marge de sécurité fournie en utilisant des notations moins que le maximum autorisé. En sélectionnant un radiateur, mettez en priorité un modèle de chaleur homogène plutôt que la plus haute puissance possible. A des densités watt moyennes, des perceuses à usage général sont normalement suffisantes pour les trous de forage. En règle générale, ces trous donnent des résultats de 0,003 pouces à 0,008 pouces au cours de la taille nominale de la perceuse, ce qui donne lieu a des largeurs de 0,010 pouces à 0,015 pouces. Bien sûr, le réglage le plus serré est souhaitable du point de vue de transfert de chaleur, mais une largeur plus lâche facilite l'installation et l'enlèvement de la cartouche chauffante, en particulier les cartouches plus longues.

Les trous forés complètement à travers la pièce sont recommandés pour faciliter l'enlèvement de l'élément chauffant. Après le perçage, nettoyez ou dégraissez la pièce afin d'enlever les lubrifiants de coupe. A des densités watt élevées, les trous doivent être percés et alésés, plutôt que d'être percés simplement au diamètre final avec une perceuse à usage général. A des densités watt élevées, un ajustement serré est important. L'ajustement est la différence entre le diamètre minimum de l'appareil de chauffage et le diamètre maximal du trou. Par exemple, à un diamètre de 1/2 pouce, une cartouche chauffante OMEGA est effectivement 0,498 pouces plus 000 pouces moins 0,005 pouces. Si ce dispositif de chauffage est placé dans un trou qui a été foré et alésé à un diamètre de 0,503 pouces - 0,493 pouces = 0,010 pouces.

cartridge heater

En savoir plus: cartouches chauffantes

Comment choisir une cartouche chauffante?

  1. Quelle quantité de puissance est nécessaire?
  2. Quelle tension sera utilisée?
  3. Quelle est la longueur chauffée nécessaire?
  4. De quelle longeur doivent être les fils chauffants?
  5. Quel est le diamètre requis?
  6. Quelle est la température maximum?
  7. Quel est le temps nécessaire pour atteindre votre température?
  8. Quelle est la température ambiante?

Régulateurs et capteurs de température pour cartouche chauffante

Le capteur pour la commande de température est également un facteur important et doit être placé entre la surface de travail de la pièce et les éléments chauffants. La température de la pièce d'environ 1/2 pouce à l'écart des appareils de chauffage est utilisée dans la sélection de la densité watt admissible maximale à partir du graphique.

Le contrôle de puissance est un facteur important dans les applications à haute densité watt. La commande marche-arrêt est fréquemment utilisée, mais elle peut provoquer des excursions larges de la température du chauffage et les pièces de travail. Les contrôles de puissance à thyristor contribuent en grande partie à l'extension de la durée de vie des appareils de chauffauge à haute densité watt, car ils éliminent les cycles de marche-arrêt.

Il existe une variété de régulateurs et capteurs de température qui peuvent être utilisés en fonction de l'application. Un des types de capteurs les plus populaires pour les applications de cartouche chauffante sont les capteurs de température à montage en surface. Les thermocouples, RTD ou thermistances sont disponibles avec un support adhésif ou la capacité d'être collés à la surface à chauffer. Il y a aussi des capteurs de température à montage par boulon et en surface magnétique qui sont disponibles. Les régulateurs de température numériques sont fournis en plusieurs tailles différentes avec de nombreuses options d'entrées et de sorties. Les entrées thermocouple et RTD sont les plus populaires avec une sortie d'impulsions à courant continu. Les sorties d'impulsions à courant continu permettent à l'utilisateur d'utiliser un relais plus large pour commuter la charge de chauffage et d'utiliser une commande proportionnelle par rapport au contrôle marche/arrêt qui peut raccourcir la durée de vie du chauffage.

Choisir une cartouche chauffante

Top
1/4 Diameter Cartridge Heaters Cartouches chauffantes 1/4" de diamètre
La série OMEGALUX™ CIR de haute densité en watts est fabriquée selon les normes industrielles les plus élevées en utilisant uniquement des matériaux haut de gamme. Elles ont été conçues pour durer plus longtemps et surpasser tout autre cartouche chauffante de la marque à la fois dans les applications industrielles et de laboratoire. Leur construction robuste fournit une rigidité diélectrique élevée ainsi que la résistance aux chocs et aux vibrations.
1/2 Diameter Cartridge Heaters Cartouches chauffantes 1/2" de diamètre
La série OMEGALUX™ CIR de cartouches chauffantes de haute densité en watts est particulièrement bien adaptée pour une utilisation dans des applications impliquant moules, matrices, plaques, plaques chauffantes, et les opérations d'étanchéité.
3/8 Diameter Cartridge Heaters Cartouches chauffantes de diamètre 3/8 "
OMEGALUX™ série CIR cartouches chauffantes de haute densité en watts est particulièrement bien adaptée pour une utilisation dans des applications impliquant des moules, matrices, plaques, plaques chauffantes, et les opérations d'étanchéité. Elles sont disponibles en longueurs de 1 à 24".
3/4 Diameter Cartridge Heaters Cartouche chauffante de diamètre 3/4
La série OMEGALUX™ CIR de cartouches chauffante de densité élevée en Watt est particulièrement bien adaptée pour une utilisation dans des applications impliquant des moules, des matrices, des plaques, plaques chauffantes, et les opérations d'étanchéité. ils sont disponibles dans des longueurs de 2 1/4" à 48".
Heavy Duty Cartridge Heaters Cartouches chauffantes pour un usage industriel
La série OMEGALUX™ C de cartouches chauffantes lindustriels est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des applications impliquant plaques chauffantes, moules, meurt, plateaux et chauffage du conteneur.
Heavy Duty Cartridge Heaters Électrique Stud chauffe
chauffe CBH série sont construits avec des éléments tubulaires métalliques gainés robustes homogène combinées avec un manchon de métal qui a été dimensionné avec précision pour fournir un jeu correct et faciliter l'insertion dans les trous de forage standards, pour que de gros boulons puissent être rapidement étendus et serrés avec une clé , fournissant l'étanchéité quand il est froid. Utile dans l'assemblage de grands compresseurs, presses, turbines, cylindres, têtes de moteur, des appareils à pression, etc.Une chauffe rapide est importante pour éviter la perte de chaleur par les métaux entourant le CBH. Ces radiateurs sont généralement utilisés dans des ensembles pour permettre le serrage uniforme des éléments d'accouplement.

FAQ sur les cartouches chauffantes

Top
Formule pour déterminer la densité wat La «densité watt» désigne le flux thermique ou le chargement de surface. C'est le nombre de watts par pouce carré de la surface chauffée. A des fins de calculation, la cartouche chauffante a une longueur non chauffée de 1/4 de pouce à chaque côté. Ainsi, pour un appareil de chauffage 1/2 pouce x 12 pouces à une charge nominale de 1000 Watts, le calcul de la densité watt serait comme suit:

Densité watt = W / (Π x D x LC)


Légende:
W= puissance en watts = 1000 W
Π = pi (3,14)
D= diamètre = 0,5 pouces
LC = longueur chauffée = 11,5 pouces
Densitée watt = 1000/(3,14 x 0,5 x 11,5) = 55 W/pouce
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.