![Les élément chauffants flexibles](images/heater-flexible.jpg)
Un élément chauffant souple est un dispositif capable de s'adapter à la surface à chauffer. Il existe de nombreuses variétés de élément chauffants souples qui incluent des élément chauffants en silicone, des élément chauffants en film Polyimide, des bandes de chauffage, des bandes de chauffage avec thermostat, des cordes chauffantes, des élément chauffants enveloppeurs de réservoirs, des élément chauffants de bouteilles de gaz et des élément chauffants sur mesure. L'élément chauffant souple en silicone est robuste, fiable, précis et résistant à l'humidité et aux produits chimiques. Il peut être facilement attaché ou collé à d'autres parties du système. 'élément chauffant souple a un large éventail d'applications industrielles, commerciales et militaires pour lesquelles la fiabilité, le coût-efficacité, la taille réduite au minimum des sections, la résistance à l'usure et la souplesse de base sont essentiels.
Les formules importantes à connaître
La Loi d'Ohm
La Loi d'Ohm montre la relation entre la tension, la puissance, l'intensité et la résistance. Il est important de connaître la Loi d'Ohm pour pouvoir calculer la charge à laquelle vous allez passer avec votre thermostat ou votre contrôleur numérique. Par exemple si vous sélectionnez un élément chauffant souple qui est évalué à 200 Watts et applique 120 Vac, le courant sera de 1,6 ampères
A est égal à
W /
V où :
A = ampères;
W = puissance;
V = tension
à l'aide de l'exemple précédent
200 Watts/120 Vac = 1,6 ampères
une autre variante de la Loi d'Ohm :
Volts = Watts/ampères
Volts = ampères x OHMS
OHMS = Volts/ampères
ampères = Volts/OHMS
Watts = Volts x ampères
Besoin en kilowatts
Pour déterminer les kW requis pour chauffer un solide. La formule suivante est utilisée.
kW = (W
T x C
px Δ T)/3412 x h
Où :
W
T= poids du matériau, lb
C
p= chaleur spécifique, BTU/lb- °F
Δ T = élévation de température, °F
3412 = facteur de conversion BTU/kWh
h = temps de chauffe, heures
Sélection d'un élément chauffant souple
Les questions clés qu'il faut se poser avant de choisir un élément chauffant souple sont:
- De quelle puissance a-t-on besoin?
- Quelle tension sera utilisée?
- S'il s'agit d'une surface plane, quelle taille sera nécessaire?
- Quelle longueur doit mesurer le conduit de chauffage?
- Aurez-vous besoin d'un thermostat ou d'un contrôleur numérique avec capteur?
- Quelle est la température maximale?
- Pour les surfaces planes, aurez-vous besoin de fil enroulé ou de feuille gravée?
- Quel est le temps nécessaire pour atteindre votre température?
- Quelle est la température ambiante?
- Des matériaux d'isolation sont-ils utilisés?
.
Contrôleurs de température et capteurs pour élément chauffant souple
Il existe une variété de régulateurs et de capteurs de température qui peuvent être utilisés en fonction de l'application. Les types de capteur parmi les plus populaires pour les applications des élément chauffants souples sont les capteurs de température montés en surface. Les thermocouples, Rtd ou thermistances sont disponibles avec un support adhésif ou la capacité d'être collés à la surface chauffée. Des capteurs de température à montage par boulon et en surface magnétique sont également disponibles. Les régulateurs de température numériques sont fournis en plusieurs tailles différentes avec de nombreuses options d'entrées et de sorties. Les entrées de thermocouples et de Rtd sont les plus populaires avec un relais mécanique ou une sortie d'impulsions CC. Les sorties d'impulsion CC permettent à l'utilisateur d'obtenir un plus grand relais pour commuter la charge de chauffage. Les thermostats sont également disponibles pour les applications les plus élémentaires. Voici une combinaison typique des produits: