Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Comment identifier une sonde thermocouple, RTD ou thermistance

Si vous voulez vraiment connaître vos capteurs de température, voici comment reconnaître chaque type à vue.

Identification des thermocouples:

Les thermocouples sont les capteurs de température les plus faciles à identifier. Une sonde à thermocouple comporte deux fils identifiés par un code couleur

Lors de l'identification d'un thermocouple, il est important de déterminer l'étalonnage. L'étalonnage le plus courant est de type K, tandis que le type T est principalement utilisé aux États-Unis.



Vous verrez parfois une sonde à thermocouple avec quatre fils, il s'agit alors d'une sonde double. Dans les sondes doubles, vous trouverez deux thermocouples identiques à l'intérieur de la construction.

Identification des thermistances et des RTD:

Les thermistances et les RTD disposent de deux, trois ou quatre fils rouge et blanc, ou rouge et noir. Le fil rouge est l'excitation, tandis que le fil noir ou blanc est la masse.

Pour déterminer si le capteur est une thermistance ou un RTD, et déterminer son type, vous devez mesurer la résistance entre les deux fils de couleur différente :

  • Un RTD PT100 a une résistance de 100 ohms à 0 °C
  • Un RTD PT1000 a une résistance de 1 000 ohms à 0 °C.
Si la sonde a une valeur de résistance beaucoup plus élevée, il doit s'agir d'une thermistance. Cependant, il sera plus difficile d'identifier le type de thermistance si vous ne connaissez pas la courbe résistance-température de l'élément. Comme je l'ai expliqué précédemment, il n'existe pas de norme pour les thermistances ; les relevés varient en fonction du fabricant.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.