Afficheur numériques

Introduction aux Afficheurs digitaux

Qu'est ce qu'un afficheur digital?

Un afficheur numérique est un instrument qui affiche un signal d'entrée, soit en forme numérique soit en graphique à barres. De nombreux afficheurs de panneaux numériques comprennent également des relais pour la commutation des alarmes, et la retransmission analogique de la valeur d'affichage, ainsi que la capacité de connecter et transférer des données vers un ordinateur. Les afficheurs numériques iSeries d'Omega sont disponibles avec une option Ethernet qui rend la lecture de l'indicateur accessible à travers un réseau local (LAN) ou même par Internet.

Découpes DIN standard pour les indicateurs de tableau

Tailles standards pour les afficheurs numériques.


Puisque l'afficheur digital est généralement monté à l'intérieur d'un tableau de bord, le panneau doit être découpé pour accommoder l'indicateur de panneau. Afin de fournir l'interchangeabilité entre les indicateurs de panneau, la plupart des indicateurs sont conçus en tailles DIN standards. Les tailles DIN les plus courantes sont indiquées ci-dessous.

Choisir le bon indicateur numérique

Top
Indicateurs numériques de température et de procédé Afficheur numérique de température et de procédé
Les afficheur numériques les plus courants sont ceux qui acceptent une entrée unique, et fournissent un affichage numérique du signal. En général, cet afficheur numériqueacceptet des entrées provenant des capteurs de température tels que les thermocouples et les RTD, ainsi que les cellules de charge ou signaux de procédé tels que 4-20 mA, 0-5 Vcc et 0-10 Vcc.
Totalisateurs Totalisateurs
Un totalisateur est un type de compteur qui, au fil du temps, fournit un résumé du signal d'entrée. Les totalisateurs sont couramment utilisés avec des entrées à impulsions pour fournir un décompte du nombre d'impulsions. Typiquement, ils sont utilisés dans des applications de mesure de débit.
Les indicateurs numériques à panneaux d'affichage larges Afficheur ficheur numérique à panneaux d'affichage larges
Le bus universel en série (USB) est un nouveau standard pour la connexion de PC à des périphériques tels que les imprimantes, les moniteurs, les modems et autres dispositifs d’acquisition de données. L’USB offre plusieurs avantages par rapport aux connexions série et parallèle classiques, y compris une bande passante supérieure (jusqu’à 12 Mbits/s) et la capacité à fournir de l’énergie au périphérique. L’USB est idéal pour les applications d’acquisition de données. Puisque les connexions USB fournissent de l’énergie, un seul câble est nécessaire pour relier le dispositif d’acquisition de données au PC, qui présente très probablement au moins un port USB.
Indicateurs et scanners multi-entrées Afficheurs numérique et scanners multi-entrées
OMEGA vous propose plusieurs indicateurs de panneau qui peuvent accepter plus qu'une entrée. Certains afficheurs peuvent passer d'un canal à l'autre en appuyant sur un bouton sur le devant de l'appareil, tandis que d'autres effectuent un balayage automatiquement à travers une série de canaux. Le CN612 d'OMEGA peut accepter jusqu'à 12 entrées de température.
Les compteurs pour paillasses Afficheur numérique pour paillasse
OMEGA vous offre des afficheur numériques intégrés dans un étui pour paillasse. Les étuis offrent une portabilité et sont couramment utilisés dans les applications de laboratoire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.