Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Thermoplongeur

Qu'est-ce qu'un thermoplongeur?

Un thermoplongeur est un dispositif qui est installé dans un réservoir ou un conteneur pour chauffer un liquide. Il peut être amovible, à bride ou à visser.
Série TMS de Thermoplongeurs

En savoir plus: Thermoplongeur

Thermoplongeur amovible


Le thermoplongeur amovibles est conçu pour les cuves dans lesquelles un thermoplongeur fixe ne peut pas être installé aisément. Cetélément chauffant est installé par le haut de la cuve, avec la partie chauffée de l'appareil le long de la paroi ou au fond du réservoir. La circulation naturelle du fluide à l'intérieur de la cuve permet une répartition homogène de la chaleur. Des borniers ou des fils de connexion sont fournis pour le raccordement électrique.

Ce thermoplongeur est proposé avec des éléments chauffants en cuivre, en acier, en inox, en fonte, en Incoloy, en titane ou avec un revêtement en PFA. Une large sélection de puissances nominales, de formes et de méthodes de montage est proposée pour répondre à différents types d'applications.

La grande variété des matériaux et formes des éléments chauffants du thermoplongeur amovible offre un large choix dans l'application de ces unités. L'eau, les huiles, les solvants, les bains galvanoplastiques, les sels et les acides sont quelques-uns des nombreux liquides et matières visqueuses communément chauffés avec un thermoplongeur. Les modèles amovibles sont portables, se démontent facilement pour permettre leur nettoyage et celui des réservoirs et offrent un vaste espace de travail à l'intérieur des réservoirs lorsqu'ils sont installés.



Thermoplongeur à bride


Le thermoplongeur à bride est constitué d'éléments tubulaires en forme d'épingle à cheveux qui sont soudés ou brasés à une bride et fournis avec des boîtes de connexion pour le raccordement électrique. Le thermoplongeur à bride est installé en le boulonnant à une bride correspondante qui est soudée à la paroi ou à la buse du réservoir. Grâce à un large choix de tailles de bride, de puissances nominales, de tensions, de boîtiers à bornes et de matériaux de gaines, ces éléments chauffants sont parfaitement adaptés à tous les types d'applications de chauffage.

Le thermoplongeur à bride est l'une des méthodes de chauffage de liquides (par ex. eau, huile, fluide caloporteur et solutions corrosives) les plus largement utilisées. Conçus pour être utilisés dans les citernes et les cuves sous pression, ils permettent de fournir de la chaleur pour plusieurs procédés en étant faciles à installer et à entretenir. La méthode d'immersion directe est écoénergétique et facile à surveiller et à commander.

Ce thermoplongeur fixe utilise des brides standard avec un diamètre compris entre 76,2 mm et 355,6 mm (3 et 14 po) pour supporter la pression élevée exercée par le liquide à l'intérieur du réservoir. Ils sont fixés à la paroi du réservoir par le biais d'une contre-bride adaptée, disponible auprès d'établissements locaux de fournitures industrielles. Grâce à un large choix de densités de puissances, de puissances calorifiques, de tailles de brides et de puissances nominales, ces éléments chauffants sont une excellente solution pour tous les réservoirs, cuves et contenants de forme irrégulière.

Thermoplongeur à visser ou à bouchon fileté


Le thermoplongeur à bouchon fileté se compose d'éléments tubulaires en épingle à cheveux qui sont brasés ou soudés à un bouchon fileté et fournis avec des boîtes de connexion pour le raccordement électrique. Le thermoplongeur à bouchon fileté est vissé directement à travers un orifice fileté pratiqué dans une paroi du réservoir ou par le biais d'un raccord de tuyauterie, d'un demi-accouplement ou d'une bride à souder adaptée. Le thermoplongeur à bouchon fileté est proposé avec les filetages suivants : 12,7, 19,1, 25,4, 31,75, 50,8 et 63,5 mm (½, ¾, 1, 1¼, 2 et 2½ po). Grâce à un large choix de tailles de bouchon fileté, de puissances nominales, de tensions, de matériaux de gaines, de boîtiers à bornes et de thermostats, ces éléments chauffants compacts sont parfaitement adaptés à tous les types d'applications.

Le thermoplongeur à bouchon fileté est utilisé pour le chauffage des liquides dans de nombreux procédés. Ces éléments chauffants sont parfaits pour le chauffage de l'eau de procédé et pour la protection contre le gel. Tous les types d'huiles et de solutions caloporteuses peuvent également être chauffés à l'aide de ces unités compactes faciles à commander. La méthode d'immersion directe est écoénergétique et parfaitement adaptée à de nombreuses applications.

Thermostats ou régulation de température


De nombreux thermoplongeurs à bouchon fileté et à bride sont proposés avec une commande thermostatique intégrée. Dans certaines installations comprenant plus d'un élément chauffant par réservoir, vous pouvez envisager un élément chauffant avec une commande thermostatique intégrée qui contrôle les autres éléments chauffants en connectant un thermostat dans le circuit de serpentin de fixation d'un contacteur magnétique. Si le thermostat est distinct de l'élément chauffant, le capteur du thermostat doit être situé à environ 101,6 à 152,4 mm (4 à 6 po) au-dessus de l'élément chauffant. D'autres types de commandes sont proposés lorsqu'un degré élevé de précision ou un système de commande plus polyvalent est requis. Des commandes électroniques et des tableaux de commande complets peuvent être installés sans problème.

Choisir le bon thermoplongeur infrarouge

Top
Thermoplongeurs à bouchon fileté de la série VTS Thermoplongeur à bouchon fileté
Le thermoplongeur à bouchon fileté réglable sur site OMEGALUX peut être utilisé dans diverses applications d'eau propre et d'huile. Offrant une polyvalence unique, sa conception permet de régler sur le site leur puissance nominale par le biais de simples raccordements aux six éléments du thermoplongeur. Cela simplifie le choix de l'appareil et la gestion des pièces détachées, puisque chaque élément chauffant peut être utilisé dans plusieurs applications de chauffage différentes.
Série EMH Thermoplongeus bouchon fileté avec construction pour tuyau à filetage unique
Appareil compact pour gaines en acier inoxydable 316 de diamètre 15,9, 19,1 ou 31,8 mm (5/8, ¾ ou 1¼ po). Le thermoplongeur a une puissance nominale de 400 à 1 000 W. Le thermoplongeur à bouchon fileté peut être utilisé dans diverses applications d'eau propre et d'huile.
Thermoplongeur à bride Thermoplongeur à bride
The Le thermoplongeur à bride dispose d'une construction robuste constitué d'éléments solides en acier inoxydable de diamètre 1,2 cm (0,475 ") , soudés à des brides en acier pour offrir une rigidité et une résistance supérieures. Des sangles de cavalier et des terminaisons hautement durables assurent l'étanchéité de connexions dans le temps et une marge supplémentaire de la capacité de transport de courant. Une autre qualité caractéristique est la durée de vie des éléments. La gaine extérieure en acier inoxydable série 304 offre les avantages de la résistance et la durabilité dans les applications où la performance inoxydable est nécessaire.
Thermoplongeurs amovibles pour réservoirs de galvanoplastie de la série PTH Thermoplongeur amovible
La série PTH se compose d'éléments chauffants robustes à usage général destinés à des réservoirs de galvanoplastie, des réservoirs de rinçage et d'autres réservoirs contenant des solutions aqueuses. La gaine en acier inoxydable 316 est passivée, procurant une résistance à la corrosion. Ces éléments chauffants sont équipés d'un boîtier à bornes étanche aux vapeurs et d'un conduit flexible de 91 cm (3 pi) de long recouvert de vinyle qui contient les 2 fils d'alimentation et un fil de terre. Le support de fixation en acier inoxydable peut glisser le long de l'élément, facilitant ainsi l'installation.
Chauffe-réservoir portable CH-OTS Chauffe-réservoir portable
La série de chauffe-réservoirs CH-OTS est facile à utiliser et simple à installer. Le chauffe-réservoir se compose d'éléments nickelés avec gaine en cuivre, avec des densités de puissance de l'ordre de 40 à 50 W/po2 et des puissances nominales de 4 à 6 kW pour 208 et 240 V. Les principales particularités du chauffe-réservoir comprennent une colonne montante de 660 mm (26 po) (section non chauffée) et une régulation de température intégrée pour la plage de 15,6 à 121,1 °C (60 à 250 °F).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.