Indicateur numérique pour cellule de charge ou pont de jauges

DP25B-S

Indicateur numérique pour cellule de charge ou pont de jauges | DP25B-S

420,74 DP25B-S

5 ans de garantie CE
  • Affichage DEL large et lumineux (21mm)
  • Mise à l'échelle en large gamme d'unités utilisateurs
  • Excitation intégrée
  • Sortie analogique en option
  • Sortie double relais en option
  • Touche tare
  • Logiciel configurable de lecture net/brut ou détection de crête
  • Découpe de tableau 1/8 DIN
  • Pour indicateur de procédé cliquez ici
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

La série OMEGA DP25B d'indicateurs numériques présente l'affichage le plus large et le plus lumineux de tout autre indicateur numérique 1/8 DIN. L'utilisateur peut choisir la couleur d'affichage entre le ROUGE, l'ORANGE, et le VERT.

INDICATEURS NUMERIQUES avec sortie relais ou sortie analogique
La série DP25B très demandée est précise, économique, et facile à configurer. La série DP25B a comme caractéristiques un affichage large à 4 digits et en option des sorties 5A double relais forme C  (unipolaire bidirectionnel) et un choix de sortie analogique isolée ou non isolée. La sortie analogique 0-10 Vcc, 0-20 mA, ou 4-20 mA qui peut être facilement mise à l'échelle, peut être utilisé comme retransmission de la valeur affichée ou comme sortie du régulateur proportionnelle tel que requis. Le DP25B commandé par microprocesseur comprend des instruments pour thermocouple, RTD, thermocouple double/différentiel, RTD double/différentiel, procédé pont de jauges (tension et courant continu), pH, et rH.

Le DP25B-S Extensomètre/Contrôleur est equipé d'un pont quotientométrique pour cellules de charge, ou de multiples entrées de tension ou courant continu afin de couvrir toutes les applications de procédé typiques. Les caractéristiques standard comprennent une mise à l'échelle facile de la face avant de pratiquement tous les unités utilisateurs, une excitation programmable de quatre voltères qui peut fonctionner avec la plupart des transducteurs et capteurs de mesure, une fonction tare sur la face avant et à distance pour la plupart des instruments de pesage, et un verrouillage du matériel afin d'éviter les changements interdits.

Le DP25B-S extensomètre est idéal pour être utilisé avec des transducteurs de pression, cellules de charge, ou n'importe quel transducteur à extensiomètre. Les quatre digits et la mise à l'échelle simplifié par les touches de face avant permettent de programmer l'afficheur à lire toutes les unités utilisateurs.

CARACTERISTIQUES
Gammes entrée:
0-100 mV, ±50 mV, 0-10 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Isolement: Rigidité diélectrique à 2500V transitoire par écartement de 3mm sur EN 61010 pour 260Vrms ou tension continue
RMN: 60 dB
CMR: 120 dB
Protection d'entrée: Entrée tension = 120 Vrms max; Entrée courant = 100 mA max
Impédance d'entrée: 100 MW pour 100 mV ou ±50 mV gamme entrée; 1 MW pour 10 V ou ±5 V gamme entrée; 5 W pour 20 pour 20 mA gamme entrée courant
Affichage: 4 digits, DEL 9 segments, 21 mm,
(Rouge, Vert, Orange)
Technique analogique-numérique: Double pente
Définition interne: 15 bit
Cadence de lecture: 3/s
Polarité: Automatique
Procédé erreur max: ±0.03% of reading, ± 1 count
Coefficient de température: 50 ppm/°C
Temps de réponse pour un échelon pleine échelle: 1 s
Temps de stabilisation pour la précision nominale: 30 mn
Régulation par rapport à la charge: 1,1%
Régulation par rapport à la ligne: 0,02% par Vca
Sortie analogique (en option): 0-10 V, 4-20 mA ou 0-20 mA; peut être programmé à  la gamme d'affichage ou à  la valeur de consigne no. 1 quand la sortie analogique est utilisée comme sortie de régulation proportionnelle (option relais aussi requise).
Plage de fonctionnement: 0 à 50°C
Température de stockage: -40 à 85°C
Humidité relative: 90% @ 40°C (sans condensation)
Découpe du panneau: 1/8 DIN, 45 x 92 mm
Poids: 575 g

Alimentation en courant alternatif:
Alimentation: 115 Vca ou 230 Vca ±10% (spécifiez) ; 50-60 Hz, 11,5 W max.
Excitation: 24 V @ 25 mA ou 12 V @ 50 mA ou 10 V @ 120 mA ou 5 V @ 60 mA
Alimentation en courant continu:
Alimentation:
10-32 Vcc; 7,5 W max.
Excitation: 24 V @ 25 mA ou 12 V, 10 V, 5 V @ 35 mA (Pour luminosité bas/moyen)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Commandé par 230 Vca. Indicateur numérique avec entrée pont ou procédé
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: En stock
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation.
  
DP25B-S-230-A
544.04
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S-230-R
DP25B-S-230-R
529.54
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et double relais
  
DP25B-S-230-AR
660.11
Stock: En stock
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique
  
DP25B-S-230-AI-R
674.62
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique isolée
Commandé par 115Vca. Indicateur numérique avec entrée par pont ou procédé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 3 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S-A
DP25B-S-A
544.04
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et sortie analogique
  
DP25B-S-R
529.54
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et double relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S-AR
DP25B-S-AR
660.11
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S-AI-R
DP25B-S-AI-R
674.62
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique isolée
Commandé par 10-32 Vcc. Indicateur numérique avec entrée par pont ou procédé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S-DC10/32
DP25B-S-DC10/32
573.05
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation.
  
DP25B-S-DC10/32-A
696.38
Stock: 1 semaine
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et sortie analogique
  
DP25B-S-DC10/32-R
681.88
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation et double relais
  
DP25B-S-DC10/32-AR
797.91
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique
  
DP25B-S-DC10/32-AI-R
812.43
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pont de jauge/procédé avec excitation, double relais et sortie analogique isolée
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les options d'alimentation ne peuvent pas être programmées par l'utilisateur. Tous les appareils sont equipés d'un guide d'utilisation.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) TYPE Select:
S pour Entrée pont de jauges ou procédé
E pour Entrée procédé tension et courant

(2) Options alimentation Select:
pour alimentation 115 Vca laissez vide
-230 pour alimentation 230 Vca
-DC10/32 pour alimentation 10 à 32 Vcc
-DC26/56 pour alimentation 26 à 56 Vcc

(3) Options sortie Select:
pour aucune option laissez vide
-A pour sortie analogique avec fonction de mise à l'échelle
-R pour double relais alarme
-AR pour options sortie analogique et sortie relais
-AI-R pour options sortie analogique isolée et sortie relais
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
Télécharger DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.