calibrateurs à bloc sec - le four d'étalonage d'OMEGA comporte un boîtier robuste et léger.

CL-770A, CL-780A, CL-790A

cl-780a  Calibrateurs à bloc sec | CL-770A, CL-780A, CL-790A

cl-780a Calibrateurs à bloc sec

3 ans de garantie CE
  • Monté dans un boîtier métallique robuste pour les utilisation sur le terrain.
  • Interface ordinateur RS232 pour transfert ou contrôle en temps réel de données et programmes
  • Haute stabilité et précision pour la certification des capteurs de température et thermostats hydrauliques
  • Temps de configuration accéléré pour des tests plus rapides.
  • Nombreux formats d'inserts interchangeables pour une plus grande souplesse d'utilisation.
  • Temps de chauffe et de refroidissement rapides
  • calibrateurs à bloc sec
  • Uniformité et stabilité de contrôle accrues de la zone de température
  • Résolution de l'affichage: 0,01
  • Certificat d'étalonnage NIST traçable inclus.
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les calibrateurs

Les modèles de la série CL-700A sont livrés complets et prêts à l'emploi avec un insert multipuits, un cordon d'alimentation AC, un outil d'extraction pour insert, ainsi qu'une interface RS232 et certificat d'étalonnage NIST traçable.
La série CL-700A est couverte par une garantie de 3 ans pour les pièces et la main-d'oeuvre. Les modèles de la série CL-700A utilisent les mêmes inserts que les précédents modèles. Vous pouvez ainsi effectuer sa mise à jour en toute simplicité, sans avoir à remplacer les inserts sur mesure dont vous pourriez déjà disposer. Consultez la série CL-700A, disponible sur le site omega.com/cl-700a, pour obtenir une liste des inserts. Pour les utilisateurs souhaitant opérer une unité depuis un PC, nous proposons le logiciel Calsoft, téléchargeable gratuitement à l'adresse omega.com/cl780a.


Spécifications
CL-770A
CL-780A
CL-790A
Température minimum
45ºC en dessous de l'ambiante
20ºC au-dessus de l'ambiante
25ºC au-dessus de l'ambiante
Température maximum
140ºC
425ºC
650ºC
Précision de température
±0,3ºC
±0,3ºC
±0,4ºC
Uniformité de température (Radial)
±0,2ºC
±0,2ºC
±1,0ºC
Stabilité de température (après 10 min)
±0,05ºC
200ºC ±0,03ºC, 425ºC ±0,05ºC
±0,09ºC
Résolution de l'affichage
0,01ºC
0,01ºC
0,01ºC
Résolution du point de consigne
0,1ºC
0,1ºC
0,1ºC
Débit de réchauffement
20 à 100ºC : 5 min
20 à 400ºC: 12 min
20 à 600ºC: 24 min
Débit de refroidissement
100 à 0ºC: 9 min
400 à 100ºC: 21 min
600 à 200ºC: 21 min
Cylindres larges
38 x 114,3 mm
38 x 114,3 mm
38 x 152 mm
Dimensions
H 267 x L 206 x D 290 mm
H 269 x L 170 x D 254 mm
H 277 x L 170 x D 300 mm
Poids
12,7 kg
6,3 kg
10,8 kg
Interface RS232
Compris
Compris
Compris




Les modèles les plus courants sont présentés dans le tableau de commande ci-dessous; pour commander d'autres modèles veuillez utiliser le tableau en bas de page.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CL-770A-230
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Calibrateur bloc, plage ambiante -45 à + 140°C. alimentation 230Vca. Avec cylindre CL-702B-M.
CL-780A-230
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Calibrateur bloc, plage ambiante +20 à + 425°C. alimentation 230Vca. Avec cylindre CL-702B-M.
CL-790A-230
7,470.70
Stock: 1 semaine
 
Calibrateur bloc, plage ambiante + 25 à + 650°C. alimentation 230Vca. Avec cylindre CL-702A-M.
Cylindres pour calibrateurs CL-770A et CL-780A
CL701B-M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Puits aluminimum pour sondes 5 x 6mm
CL702B-M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Puits aluminimum pour sondes 10/8/6/4,5/3mm
CL702B
626.07
Stock: En stock
 
Puits aluminimum pour sondes 3/8, 5/16, 1/4, 3/16, 1/8 de pouce
Puits aluminimum pour calibrateurs CL-790A
CL701A-M
320.87
Stock: 15 semaines
 
Puits aluminimum-cuivre pour sondes 5 x 6mm
CL702A-M
542.83
Stock: 15 semaines
 
Puits aluminimum-cuivre pour sondes 10/8/6/4,5/3mm
CL702A
€986.73
Stock: 1 semaine
 
Puits aluminimum-cuivre pour sondes 3/8, 5/16, 1/4, 3/16, 1/8 de pouce
Accessoires
CL7A-CASE
382.43
Stock: 15 semaines
 
Gaine souple pour modèles CL-770A et CL-790A
CL780-CASE
355.13
Stock: 15 semaines
 
Gaine souple pour modèle CL-780A

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation, câble d'alimentation, pinces à cylindres, 1 cylindre multipuits (CL702B-M pour CL-770A/780A et CL702A-M pour CL-790A), certificat de calibration traçable et interface RS232C.
Exemple de commande: (1) CL7A-CASE Gaine souple, €382.43 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.