®" offrent une solution rapide, précise et stable pour l'étalonnage de sondes de température.">
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
Fours d'étalonnage hot point™ pour sondes de température


Les fours d'étallonage "Hot Point®" offrent une solution rapide, précise et stable pour l'étalonnage de sondes de température.

CL-770A, CL-780A, CL-790A
CL-770A, CL-780A, CL-790A
calibrateurs à bloc sec - le four d'étalonage d'OMEGA comporte un boîtier robuste et léger.
Achetez maintenant »
CL1201
CL1201
Four d'étalonnage haute température à bloc sec
Achetez maintenant »
DBCL-130
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C to 130°C
Achetez maintenant »
Nouveau
DBCL-400
DBCL-400
Portable 450°C Dry Block Temperature Calibrator with Multiple Well Insert
Achetez maintenant »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators with options for Infrared, Surface and Micro-Bath Calibrations
Achetez maintenant »
Nouveau
CL-355A
CL-355A
calibrateurs à bloc sec portatif compact. Poids 4 kg, pour un usage mobile ou fixe
Achetez maintenant »

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

CL120 and CL134 Series
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.