Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les calibrateurs
Le four d'étalonnage CL1201 est conçu pour offrir un étalonnage en température exact et fidèle entre 400 °C et 1200 °C. Il permet d'étalonner différents types de thermocouples et autres capteurs de température utilisés dans des secteurs tels que le verre, la génération d'électricité, l'automobile et la transformation des matériaux. Ce four d'étalonnage de thermocouples robuste, portatif et économique est fourni avec un certificat d'étalonnage traçable NIST. Il offre une stabilité excellente sur ± 0,1 °C et la précision d'affichage est supérieure à ± 3 °C entre 400 et 1200 °C.
Le four d'étalonnage à bloc sec CL1201 utilise un système de chauffage de conception spéciale assurant une uniformité optimale de la température et un chauffage rapide. Le système de chauffage est constitué d'éléments chauffants insérés dans des moulages en fibre céramique légers formés sous vide. Cette conception permet une montée en température plus rapide et offre une durée de vie plus longue que les systèmes à tubes en céramique classiques, dans lesquels les éléments chauffants enveloppent le tube en céramique. Un bloc isotherme usiné dans un alliage spécial permet de bénéficier d'une excellente conductivité thermique et d'une résistance à l'oxydation à haute température. Ce bloc est conçu pour optimiser les performances en offrant une masse suffisamment importante pour assurer stabilité et uniformité thermique, et suffisamment faible pour permettre un chauffage et un refroidissement rapides avec une durée de stabilisation courte. L'appareil est équipé en standard d'une interface de communication RS232.
CARACTÉRISTIQUES
Température minimale : 400 °C Température maximale : 1200 °C Précision de l'affichage : ± 3 °C Uniformité de la température : ± 0,2 °C Stabilité de la température : ± 0,2 °C à 1200 °C au bout de 20 min Résolution de l'affichage : 0,1 ° jusqu'à 999,9 °C, puis 1 ° jusqu'à 1200 °C Choix de l'unité : °C ou °F Vitesse de chauffage : de 100 à 1200 °C en 20 min Vitesse de refroidissement : de 1200 à 200 °C en 140 min Refroidissement par ventilateur : automatique Alimentation : 120 Vca, 50/60 Hz 230 Vca, 50/60 Hz, 1600 W Dimensions de l'insert de grande taille : 34 (Dia) x 155 mm (Prof) Dimensions : 350 (H) x 198 (l) x 279 mm (P) Poids : 10 kg
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.