calibrateurs à bloc sec portatif compact. Poids 4 kg, pour un usage mobile ou fixe

CL-355A

calibrateurs à bloc sec portatif compact | CL-355A

calibrateurs à bloc sec portatif compact

5 180,07 CL-355A-230

3 ans de garantie
  • 10 formats d'inserts proposés
  • Insert multipuits inclus (⅛, 3⁄16, ¼, 5⁄16, ⅜")
  • Température de fonctionnement maximale 400 °C
  • Dispositif de coupure indépendant en cas de température excessive
  • Protection contre la surchauffe des sondes de température
  • calibrateurs à bloc sec portatif
  • Certificat d'étalonnage traçable NIST inclus.
  • Livré avec bandoulière, câble secteur et outil d'extraction des inserts
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les calibrateurs

Le CL-355A est un four d'étalonnage à bloc sec compact et léger, offrant une rapidité de chauffage et de refroidissement et des caractéristiques de fonctionnement excellentes sur une plage de température étendue. C'est l'appareil idéal pour les étalonnages de routine en laboratoire comme sur le terrain.

Ce four couvre une plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 400 °C. Il comporte un bloc d'aluminium usiné multipuits de grande taille assurant le transfert thermique vers les sondes à étalonner. Le CL-355A utilise les mêmes inserts en aluminium que le four CL-740A.

Ce four d'étalonnage est conçu pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions suivantes : plage de température ambiante : 5 à 40 °C, humidité relative maximale 95 %, sans condensation.

CARACTÉRISTIQUES

Température minimale :
5 °C au-dessus de la température ambiante
Température maximale : 400 °C
Vitesse de refroidissement de 400 à 100 °C : en 21 min
Vitesse de chauffage de 20 à 400 °C : en 12 min
Coupure indépendante en cas de surchauffe : 450 °C environ
Refroidissement par ventilateur : automatique
Résolution de l'affichage : 0,1°
Poids : 4 kg
Profondeur d'immersion de l'insert : 114 mm
Dimensions : 222,25 (H) x 203,2 (l) x 203,2 mm (P)
Stabilité sur 15 minutes : ± 0,15 °C
Précision de l'affichage : ± 0,6 °C
Uniformité entre puits : 0,015 à 0,025 °C
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL-355A
CL-355A
5 646,28
Stock: 1 semaine
 
Four d'étalonnage portatif à bloc sec, 120 Vca
  
CL-355A-230
5 180,07
Stock: En stock
 
Four d'étalonnage portatif à bloc sec, 230 Vca
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL-350A-CASE
CL-350A-CASE
€328.43
Stock: 1 semaine
 
Mallette de transport pour four d'étalonnage CL-355A
  
CL701B
€572.98
Stock: 16 semaines
 
Insert: 5 x 1/4"
  
CL702B
€626.07
Stock: En stock
 
Insert: 5 x 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8"
  
CL703B
€572.98
Stock: 15 semaines
 
Insert: 2 x 1/4", 2 x 3/8"
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL704B
CL704B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Insert: 2 x 1/4", 2 x 1/2"
  
CL705B
€626.07
Stock: 15 semaines
 
Insert: 1 x 1/4", 9/16"
  
CL707B
€659.64
Stock: 15 semaines
 
Insert: 1 x 1/4", 5/8"
  
CL708B
€672.63
Stock: 15 semaines
 
Insert: 1 x 1/4", 11/16"
  
CL708B
€672.63
Stock: 15 semaines
 
Insert: 1 x 1/4", 11/16"
  
CL709B
€626.07
Stock: 1 semaine
 
Insert: 1 x 1/4", 3/4"
  
CL710B
€305.30
Stock: 15 semaines
 
Insert: 1 x 1/4"
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisation, insert multipuits, outil d'extraction des inserts, certificat NIST et cordon d'alimentation de 1,8 m.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.