Conditionneur de signaux configurables à fixation sur rail DIN - Discontinued

DRF-RTD

Conditionneur de signaux entrée RTD | DRF-RTD

Conditionneur de signaux entrée RTD

  • Modules d'entrée de tension, courant, fréquence, résistance, potentiomètre, thermocouple, capteur de température à résistance (RTD) et cellule de charge
  • Plages de signaux configurables sur site
  • Isolation jusqu'à 3500 Veff entre l'entrée, la sortie et l'alimentation (l'isolation dépend du modèle)
  • Comptaible avec un rail DIN 35 mm standard

Déscription

This product has been discontinued. For a potential replacement, please see TXDIN402, DR-i3P, or DRST-UN.


Comment fonctionnent les conditionneurs de signal

Les conditionneurs de signaux sur rail DIN de la série DRF sont conçus pour accepter une large gamme de signaux d'entrée, tels que tension et courant CA et CC, fréquence, température (thermocouple et capteur de température à résistance (RTD) et transducteurs de procédé, et fournissent des sorties de procédé standard de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc. La série DRF se présente dans un boîtier moderne qui se fixe facilement sur les rails DIN 35mm standard. la fiabilité et la sécurité des raccordements sont assurées grâce à des terminaux à vis enfichables, et les raccordements d'entrée et de sortie se trouvent aux deux extremités du module.

Fonctionnalité
La série DRF est conçue pour optimiser la fonctionnalité. La porte avant du boîtier permet d'accéder facilement aux potentiomètres de portée et de décalage qui permettent d'ajuster la plage de signaux d'entrée et de sortie sur site.

Isolation
Les circuits d'entrée, de sortie et d'alimentation sont isolés à l'aide d'aide d'une isolation galvanique de 3500 volts. L'isolation empêche des tensions potentiellement nuisibles de traverser les conditionneurs de signaux et d'atteindre les systèmes connectés. L'isolation permet également une meilleure précision des mesures en réduisant les effets des boucles de masse et du bruit électrique.

Sorties
Chaque conditionneur de signaux de la série DRF dispose d'une sortie de courant et de tension (une seule sortie peut être utilisée à la fois). Les types de sorties disponibles vont de 4 à 20mA ou de 0 à 10 Vcc. Bien que préconfigurée en usine avant expédition, la sortie peut être modifiée via le changement d'un cavalier interne.

Les sorties standard sont linéaires et proportionnelles à l'entrée de signaux. Les modules d'entrée de signaux. Les modules d'entrée de thermocouple sont équipés de circuits spécifiques afin de linéariser la sortie à la température réelle plutôt qu'au signal non linéaire produit par les capteurs du themocouple.

CARACTÉRISTIQUES

RTD :
2 ou 3 fils 100 ohms platine
Précision : <0,2 % pleine échelle
Linéarité : <0,1 % pleine échelle
Dérive thermique :
Temps de réponse : <250 mS (90 % du signal)
RTD Excitation : 1 Vdc
Impédance en entrée : Mesurée avec pont «Wheatstone ». Pont à positif par une résistance de 100 ohms, pont à négatif par résistance 10 000 ohms
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Ci-dessous sont des exemples de modèles populaires. Voir le Tableau Constructeur de référence pour commander n'importe quel modèle disponible.
DRF-RTD-230VAC-0/100C-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de RDT avec les 0 à 100C gamme, 4 à 20mA et alimentation de 230 Vac
DRF-RTD-24VDC-0/100C-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de RDT avec les 0 à 100C gamme, 4 à 20mA et 24Vdc
DRF-RTD-115VAC-0/100C-4/20
225.58
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal de RDT avec les 0 à 100C gamme, 4 à 20mA et la puissance 115Vac
DRF-RTD-24VdC--50/150C-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de RDT avec les -50 à 150C gamme, 4 à 20mA et 24Vdc
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de RDT avec les 0 à 200C gamme, 4 à 20mA et la puissance 115Vac
DRF-RTD-230VAC--25/75C-0/10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de RDT avec -25 à 75 ° C plage de 0 à 10Vdc sortie et alimentation de 230 Vac
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca
** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée
*** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.