General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH

xTSS-HH Series

General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH | xTSS-HH Series

60,48 JTSS-HH

  • Made from Special Limits of Error Wire
  • Works Great with Handheld Instruments
  • 6" Length Standard †
  • 1 /8 " OD Stainless Steel Sheath
  • Molded Junction Rated to 220°C (425°F)
  • Color-Coded to Calibration
  • 12" Retractable Cable Expands to 48"
  • SMP Male Connector Termination
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Thermocouple probes work on this link.

The molded miniature probe conveniently plugs directly in to most handheld thermocouple meters. The color-coded retractable cable will stretch from 12" to 48". Ideal for use with handheld meters, the grounded junction probes are also suited for applications with benchtop meters and with oscillating machines. Available in calibration codes J, K, T and E.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeJTSS-HH
JTSS-HH
60,48
Stock: 1 semaine
 
J Thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKTSS-HH
KTSS-HH
60,92
Stock: 1 semaine
 
K Thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeETSS-HH
ETSS-HH
61,60
Stock: 5 semaines
 
E Thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTTSS-HH
TTSS-HH
62,04
Stock: 1 semaine
 
T Thermocouple
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Hot end junctions are grounded. Other lengths are available, consult Sales Department
Exemple de commande: (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €62,04  plus (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €62,04, €62,04 + 62,04 = €124,08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.