CAPTEURS DE FORCE CYLINDRIQUES EN COMPRESSION, MODÈLES STANDARDS OU MÉTRIQUES

Série LC1001/LCM1001
Série LC1011/LCM1011

CAPTEURS DE FORCE CYLINDRIQUES | Série LC1001/LCM1001Série LC1011/LCM1011

CAPTEURS DE FORCE CYLINDRIQUES

  • Interchangeabilité 0,25 % pour les applications à plusieurs capteurs de force
  • Étalonnage NIST traçable à 5 points (en standard)
  • Construction cylindrique idéale pour les utilisations en compression
  • Cylindre robuste et étanche pour les environnements agressifs
  • Disponible avec double pont
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is discontinued.

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Compression
De 0-500 lb à 0-2 M lb
De 0-250 kgf à 0-10 000 kgf

CARACTÉRISTIQUES
Excitation : 10 Vcc (15 Vcc max)
Sortie : 2 mV/V ± 0,25 %
Homologations : CSA
Étalonnage 5 points (en compression) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 % Étalonnage à la pleine échelle jusqu'à 300 000 lb ; les capteurs de capacité sup. à 300 000 lb sont étalonnés jusqu'à 300 000 lb. Pour un étalonnage de la pleine échelle réelle au-delà de 300 000 lb, ajoutez « -FS » à la référence du modèle et consultez le département commercial pour les prix et les délais.
Classe de protection : IP67
Linéarité : ±0,05% de la sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,03 % de la sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,02 % de la sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±1 % de pleine échelle
Plage de temp. de fonctionnement : -46 à 100 °C (-50 à 212 °F)
Plage de temp. compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : ±0,0018 % de pleine échelle par/ °C
Étendue : ±0,0018 % de la valeur lue/ °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité nominale
Surcharge ultime : 300 % de la capacité nominale
Résistance d'entrée : 350 ± 10 Ω
Résistance de sortie : 350 ± 10 Ω
Déviation sur la pleine échelle : 0,18 à 0,50 mm (0,007 à 0,020"), valeur type
Construction :
Unités métriques et standard, capacité
    < 500 000 lb :
acier inoxydable 17-4 PH
Capacité = 500 000 lb : acier fortement
    allié
Système électrique :
LC1001/LCM1001 : câble blindé PVC
    4 conducteurs, 4,8 m (15')
LC1011/LCM1011 : PTIH-10-6P
    (ou équiv.)
Connecteur apparié : PT06F10-6S, (vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
STYLE CABLE
  
LC1001-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de compression avec câble 4,8 m, 0-1,000 lb
  
LC1001-5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de compression avec câble 4,8 m, 0-5.000 lb
  
LC1001-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de compression avec câble 4,8 m, 0-10,000 lb
  
LC1001-50K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de compression avec câble 4,8 m, 0-50,000 lb
  
LC1001-100K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1001-200K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1001-300K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1001-500K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
Type de connecteur
  
LC1011-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type de connecteur de charge de compression cellule, 0-1,000 lb
  
LC1011-5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type de connecteur de charge de compression cellule, 0-5.000 lb
  
LC1011-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type de connecteur de charge de compression cellule, 0-10,000 lb
  
LC1011-50K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type de connecteur de charge de compression cellule, 0-50,000 lb
  
LC1011-100K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1011-200K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1011-300K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
  
LC1011-500K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellules de charge à traîneau avec des capacités> = £ 100.000. sont évalués au moment de la vente. Contactez notre département des ventes de devis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Connecteur homologue (requis pour les modèles LC1011)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable 5 points NIST et données de dérivation 59 kΩ.
** Les plaques de dessus et de dessous citées sont en acier au carbone.
† Consultez le service commercial pour des prix actualisés.
Pour les versions à sécurité intrinsèque homologuées par le CSA, ajoutez le suffixe « -CSA » à la référence du modèle ; sans coût supplémentaire.
Pour commander les modèles à double pont, ajoutez le suffixe « -DUAL » au numéro de modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.