Capteurs de force de forte capacité


Conçus pour les applications de mesure simples ou multiples de poids, plusieurs possèdent un design entièrement en acier inoxydable et sont hermétiquement scellés pour les endroits humides et les endroits susceptibles d'avoir un cycle de lavage régulier.

<b></b>LCM1001 and LCM1011 Series
LCM1001 and LCM1011 Series
Canister Style Compression Load Cells, Heavy Duty Design, Metric, 0-250 to 0-10,000 kgF
Achetez maintenant »
Série LCM1000-TP4<br>
Série LCM1000-TP4

PLAQUES DE MONTAGE DESSUS ET DESSOUS
POUR CELLULES DYNAMOMÉTRIQUES LCM1001/LCM1011 ? ACIER ALLIÉ NICKELÉ OU ACIER INOXYDABLE 17-4 PH

Achetez maintenant »
Série LC1001/LCM1001<br>Série LC1011/LCM1011
Série LC1001/LCM1001
Série LC1011/LCM1011

CAPTEURS DE FORCE CYLINDRIQUES EN COMPRESSION, MODÈLES STANDARDS OU MÉTRIQUES
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

 Load Cell Product Finder
Load Cell Product Finder
New Loadcells Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of load cells to find the right product for your application
Achetez maintenant »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
Achetez maintenant »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
Achetez maintenant »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
Achetez maintenant »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
Achetez maintenant »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.