Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression

LC1102

 | LC1102

CE
  • FM and CSA Approved Intrinsically Safe
  • Optional FM and CSA Approved for Hazardous Locations
  • 5-Point Calibration Included (Calibrated in Tension)
  • Dual Bridge Models Available
  • High Accuracy
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15 V Max)
Accuracy Class: ±0.05% FSO
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp. Range: -24 to 79°C (-30 to 175°F)
Compensated Temp. Range : 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% FSO/°F Span: ±0.0008% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohm
Full Scale Deflection: .003" to .005" typ.
Construction: Stainless Steel
Electrical: 15 ft. PVC Coated 4-conductor shielded color coded cable
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG - Standard FM Hazardous Location: S/I/1/ABCD - Must be specified at time of order
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LC1102-5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 5,000 lb capacity
LC1102-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 10,000 lb capacity
LC1102-50K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 50,000 lb capacity
LC1102-100K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 100,000 lb capacity
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: For models with connector in place of 15 foot cable specify model number LC1112, no extra charge. Mating connector model number PT06F10-6S sold separately, $26.50.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Cable or Connector Style Select:
1102 pour Cable Style
1112 pour Connector Style

(2) Load Range Select:
50 pour 50 lb range
100 pour 100 lb range
300 pour 300 lb range
500 pour 500 lb range
1K pour 1000 lb range
2K pour 2000 lb range
5K pour 5000 lb range
10K pour 10000 lb range
15K pour 15000 lb range
20K pour 20000 lb range
25K pour 25000 lb range
50K pour 50000 lb range
100K pour 100000 lb range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.