Capteurs de force de tension ou de compression miniatures de 19 mm de diamètre

Série LC201/LCM201

lc201  Capteurs de force de tension ou de compression miniatures | Série LC201/LCM201

  • Module miniature pour applications robotiques, 19 mm (0,75") de diamètre
  • Doubles goujons de montage facilitant l'installation
  • Étalonnage à 5 points fourni
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Tension/Compression étalonnée en tension 0-25 lb à 0-300 lb 0-100 à 0-500 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : nominale 2 mV/V
Précision : ±1,0 % de sortie pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité combinées)
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Classe de protection : IP54
Effets thermiques :
Zéro : 0,018 % de sortie pleine
    échelle par °C
Étendue : 0,018 % de sortie pleine
    échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 360 Ω minimum
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble blindé 4 conducteurs 1,5 m (5') avec carte de compensation
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC201-25
LC201-25
802,21
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge de tension/compression miniature, 25 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC201-50
LC201-50
802,21
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge de tension/compression miniature, 50 lb
  
LC201-75
853,36
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression miniature, 75 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC201-100
LC201-100
802,21
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression miniature, 100 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC201-300
LC201-300
807,98
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression miniature, 300 lb
Accessoires & compteurs compatibles
  
REC-014F
€27.31
Stock: 1 semaine
 
Extrémité à tige pivotante pour toutes les gammes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€447.84
Stock: 7 semaines
 
Jauge de contrainte à 4 chiffres avec excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 7 semaines
 
Jauge de contrainte à 6 chiffres avec excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.