Capteurs de force en tension/compression miniatures


Conçus pour les environnements exigeants de l'automatisation industrielle et robotique, ils sont idéaux lorsque la charge peut varier de tension à compression et vice versa.

Série LCM201
Série LCM201
Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton
Achetez maintenant »
Série LCM202
Série LCM202
Cellules de charge universelles, miniatures et métriques, de 25 à 35 mm de diamètre, de 0-100 newtons (N) à 0-50000 N
Achetez maintenant »
Série LCM703
Série LCM703
capteur de force traction / compression universel, ±5 kgF à ±500 kgF
Achetez maintenant »
IN-USBH
IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Achetez maintenant »
Série LC201/LCM201<br>
Série LC201/LCM201

Capteurs de force de tension ou de compression miniatures de 19 mm de diamètre
Achetez maintenant »
Série LC202/LCM202
Série LC202/LCM202
Capteurs de force universels miniatures modèles standards et métriques à fixation par goujon, de 25 mm (1") à 35 mm (1,38") diamètre.
Achetez maintenant »
Série LC203/LCM203<br>Série LC213/LCM213
Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre
Achetez maintenant »
Série LC703/LCM703<br>
Série LC703/LCM703

Capteurs de pression miniatures à profil bas de 19 mm (0,75") à 25 mm (1") modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
Série LCFD/LCMFD
Série LCFD/LCMFD
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et haute précision, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LCFL/LCMFL
Série LCFL/LCMFL
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques de 19 mm ou de 25,4 mm, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LC203/LCM203<br>Série LC213/LCM213
Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

 - Discontinued - very limited stock available Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

 Load Cell Product Finder
Load Cell Product Finder
New Loadcells Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of load cells to find the right product for your application
Achetez maintenant »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
Achetez maintenant »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
Achetez maintenant »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

Achetez maintenant »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
Achetez maintenant »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.