Capteurs de force universels miniatures modèles standards et métriques à fixation par goujon, de 25 mm (1") à 35 mm (1,38") diamètre.

Série LC202/LCM202

CAPTEURS DE FORCE UNIVERSELS MINIATURES  MODÈLES STANDARDS ET MÉTRIQUES | Série LC202/LCM202

  • Module miniature pour les bancs d'essai et les emplacements difficiles
  • Construction renforcée
  • Goujons doubles de montage facilitant l'installation
  • Étalonnage à 5 points
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Tension/Compression étalonnée en tension 0-50 lb à 0-10 000 lb 0-22 kg à 0-4537 kg 0-100 à 0-50 000 N

CARACTÉRISTIQUES
Excitation : 10 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : nominale 2 mV/V
Précision : ±0,25 % de sortie pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité combinées)
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie
pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : 0,009 % de sortie pleine
échelle par °C
Étendue : 0,009 % de sortie pleine
échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 360 Ω minimum
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble de 1,5 m (5') ; 4 conducteurs
Classe de protection : IP65
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LC202-50
898,10
Stock: 1 semaine
 
50    222
LC202-100
898,10
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC202-300
898,10
Stock: 7 semaines
 
100    445
LC202-500
904,56
Stock: 7 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC202-1K
955,37
Stock: 1 semaine
 
300    1 334
LC202-2K
955,37
Stock: 5 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC202-3K
898,10
Stock: 1 semaine
 
500    2 224
LC202-5K
955,37
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC202-7,5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1000    4 448
LC202-10K
955.37
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.