Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre

Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

Série LC203/LCM203 CAPTEURS DE FORCE UNIVERSELS MINIATURES HAUTE PRÉCISION | Série LC203/LCM203Série LC213/LCM213

  • Interchangeabilité de 1 % pour les applications de pesage
  • À joint hermétique
  • Module miniature pour les bancs d'essai et les emplacements difficiles
  • Construction renforcée
  • Étalonnage à 5 points
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Le LC203 OMEGA / LCM203 série comprend Une cellule de charge miniature à profile bas de haute précision industrielle fournie avec un goujon à chaque extrémité pour faciliter le montage en ligne. Leur construction en acier robuste, résistant à la corrosion et jauges de contraintes de haute précision les rendent aptes à la plupart des applications de pesage industriel .

Tension/Compression étalonnée en tension 0-25 lb à 0-10 000 lb 0-11 kgf à 0-4537 kgf

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : 2 mV/V ±1 %
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité : ±0,15 % de sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,1 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,05 % de sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Déflection : 0,025 à 0,075 mm
Classe de protection : IP65
Plage de température de fonctionnement : -46 à 107 °C
Plage de température compensée : 16 à 71 °C
Effets thermiques :
Zéro : 0,006 % de sortie pleine échelle par °C
Étendue : 0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 350 Ω minimum
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : Câble blindé 4 conducteurs de 3 m
LC213/LCM213 Connecteur apparié : PT06F10-6S, (vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèle à câble --- 3 m (10 pi) de câble
  
LC203-25
952.99
Stock: 1 semaine
 
25 Cell lb Capacité de charge
  
LC203-50
952.99
Stock: 5 semaines
 
50 Capteur lb Capacité
  
LC203-100
900.81
Stock: 5 semaines
 
100 cellules de charge lb Capacité
  
LC203-200
900.81
Stock: 5 semaines
 
200 cellules de charge lb Capacité
  
LC203-300
952.99
Stock: 5 semaines
 
300 lb Capacité Load Cell
  
LC203-500
907.26
Stock: 5 semaines
 
500 lb Capacité Load Cell
  
LC203-1K
907.27
Stock: 1 semaine
 
1000 Load Cell lb Capacité
  
LC203-2K
907.30
Stock: 1 semaine
 
2000 Load Cell lb Capacité
  
LC203-2.5K
946.17
Stock: 1 semaine
 
2500 Load Cell lb Capacité
  
LC203-5K
958.26
Stock: 5 semaines
 
5000 Load Cell lb Capacité
  
LC203-8K
946.17
Stock: 5 semaines
 
8000 Load Cell lb Capacité
  
LC203-10K
900.81
Stock: 1 semaine
 
10000 Capteur lb Capacité
--- Type de connecteur Connecteur femelle vendu séparément
  
LC213-25
956.10
Stock: 9 semaines
 
25 Cell lb Capacité de charge, Style de connecteur
  
LC213-50
962.97
Stock: 9 semaines
 
50 Capteur lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-100
968.31
Stock: 5 semaines
 
100 cellules de charge lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-200
956.10
Stock: 9 semaines
 
200 cellules de charge lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-300
956.10
Stock: 9 semaines
 
300 lb Capacité Cellule de charge, Style de connecteur
  
LC213-500
956.10
Stock: 9 semaines
 
500 lb Capacité Cellule de charge, Style de connecteur
  
LC213-1K
910.23
Stock: 5 semaines
 
1000 Load Cell lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-2K
962.97
Stock: 9 semaines
 
2000 Load Cell lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-2.5K
961.39
Stock: 1 semaine
 
2500 Load Cell lb Capacité, Style de connecteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC213-5K
LC213-5K
968.31
Stock: 1 semaine
 
5000 Load Cell lb Capacité, Style de connecteur
  
LC213-8K
956.10
Stock: 9 semaines
 
8000 Load Cell lb Capacité, Style de connecteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC213-10K
LC213-10K
968.31
Stock: 1 semaine
 
10000 Capteur lb Capacité, Style de connecteur
Accessoires et compteurs compatibles
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Connecteur femelle pour LC213
  
REC-012F
€54.29
Stock: 1 semaine
 
Rod End pivotant pour toutes les gammes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€447.84
Stock: 7 semaines
 
Entrée de contrainte
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 7 semaines
 
Mètre souche 6 chiffres avec une excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 k Ω.
* Indicateurs à 4 digits.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.