Déscription
This item is discontinued.
Compression
0 à 50, 0 à 400 000 lbf
0 à 25, 0 à 5 000 kgf
CARACTÉRISTIQUES
Excitation : sur port USB
Sortie : numérique (USB 2.0)
Étalonnage 5 points : inclus
0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Remarque : les modèles supérieurs à 300 000 lbf sont étalonnés à 300 000 lbf. Les étalonnages pleine échelle au dessus de 300 000 lb s'effectuent sur devis uniquement.
Linéarité :
<3 000 lb : ±0,13 % de pleine échelle
>3 000 lb : ±0,10 % de pleine échelle
Hystérésis :
<3 000 lb : ±0,12 % de pleine échelle
>3 000 lb : ±0,10 % de pleine échelle
Répétabilité : ±0,05 %
Équilibre zéro : ±1,0 % de pleine échelle
Température de fonctionnement : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques : Zéro :
Portée : 0,0045 %FSO/°C (0,003 %FSO/°F)
Surcharge de sécurité : 0,006 %FSO/°C (0,004 %FSO/°F)
Surcharge ultime : 150 % de la capacité pleine échelle
Déviation de la pleine échelle : 300 % de la capacité pleine échelle
Raccordement électrique : 0,025 à 0,076 mm (0,001 à 0,003 po), valeur type
Classe de protection : câble de
1,8 m (6 pi) avec connecteur USB standard
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: Livré complet avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points, câble avec connecteur USB et un logiciel PC gratuit disponible au téléchargement.
Modèles à double pont disponibles ; ajoutez le suffixe « -DUAL » au numéro de modèle pour un coût supplémentaire.