Capteurs de force de faible épaisseu


Cellules de charge à compression et tension/compression, utililisées fréquemment dans la mesure de poids pour la recherche pour ou pour la surveillance de la force en ligne.

LCM402 et LCM412 Series
LCM402 et LCM412 Series
Capteur de Force bas profil, haute précision, ±25 kgf à ±10,000 kgf
Achetez maintenant »

Cellules de charge à profil bas
Étanches, pour des applications dans des environnements humides ou à lavage à grande eau

Achetez maintenant »
IN-USBH
IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Achetez maintenant »
Série  LC411/LCM411-USBH
Série LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Cellules de charge (compression) à profil bas avec sortie USB haute vitesse
MODÈLES STANDARD OU MÉTRIQUES

Achetez maintenant »
Série LCHD/LCMHD
Série LCHD/LCMHD
Capteurs de force bas profil, modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

Achetez maintenant »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
Achetez maintenant »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Achetez maintenant »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
Achetez maintenant »
LCM401 and LCM411 Series
LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, Metric, 0-10 kgF to 0-5,000 kgF, For Industrial Weighing Applications
Achetez maintenant »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.